Portátiles
IntelliDoX
El sistema IntelliDoX combina módulos de acoplamiento inteligentes y software de gestión de dispositivos para proporcionar una administración de instrumentos automatizada a los detectores de gas Honeywell BWTM Solo, Honeywell BWTM Ultra
Product Overview
Con el sistema de administración de instrumentos IntelliDoX, solo tiene que colocar un detector en el módulo de acoplamiento y realice automáticamente determinadas actividades según sus especificaciones en el software Fleet Manager II o Honeywell Safety Suite.
Puede configurar cada módulo para que haga una prueba de impacto, reconfigurar los puntos de consigna de alarma alta y baja del detector, y mucho más. También puede usar el software para analizar los datos de cada detector de gas, realizar informes, hacer un seguimiento del cumplimiento e, incluso, enviar correos electrónicos recordatorios a los trabajadores..
Gracias al diseño único del IntelliDoX, cada módulo de acoplamiento tiene LCD y teclado propios para un funcionamiento independiente: por lo tanto, al agrupar varios módulos, puede realizar diferentes actividades con los distintos detectores, todo al mismo tiempo. Es particularmente beneficioso para las pruebas de impacto: Use cinco módulos IntelliDoX para obtener respuestas de 50 detectores en menos de tres minutos, así los trabajadores no tienen que hacer una larga cola al comienzo del turno.
Otros
- Capacidad de almacenamiento de datos
- 2
- Peso
- 4.2
- Marca
- BW
- Subcategoría
- Muelles
- Estándares
- Directriz EMC 2014/30/UE
- Ventajas
- • Prueba FastBump líder en la industria que elimina cuellos de botella,
- Funcionalidades
- Realiza la prueba de impacto más rápida de la industria, con lo que genera mayor disponibilidad, sin desperdicio de gas de calibración.
- Tiene la capacidad de cambiar las consignas de alarma, establecer un indicador de incumplimiento como resultado de una prueba de impacto y ajustar otros parámetros para una máxima flexibilidad.
- Permite el seguimiento de pruebas de impacto, envía avisos por correo electrónico y lleva un registro con facilidad para un mejor cumplimiento.
- Tasa de flujo
- 350
- Opciones de usuario
- Ajustar la configuración de la pantalla
- Garantía
- Garantía completa de dos años
- Tecnología inalámbrica
- Cable directo (puerto RJ-45 10/100 Base T)
- Fuente de alimentación
- Fuente de alimentación ITE de 12 V/8.33 A
Otros
- Capacidad de almacenamiento de datos
- 2
- Peso
- 4.2
- Marca
- BW
- Subcategoría
- Muelles
- Estándares
- Directriz EMC 2014/30/UE
- Ventajas
- • Prueba FastBump líder en la industria que elimina cuellos de botella,
- Funcionalidades
- Realiza la prueba de impacto más rápida de la industria, con lo que genera mayor disponibilidad, sin desperdicio de gas de calibración.
- Tiene la capacidad de cambiar las consignas de alarma, establecer un indicador de incumplimiento como resultado de una prueba de impacto y ajustar otros parámetros para una máxima flexibilidad.
- Permite el seguimiento de pruebas de impacto, envía avisos por correo electrónico y lleva un registro con facilidad para un mejor cumplimiento.
- Tasa de flujo
- 350
- Opciones de usuario
- Ajustar la configuración de la pantalla
- Garantía
- Garantía completa de dos años
- Tecnología inalámbrica
- Cable directo (puerto RJ-45 10/100 Base T)
- Fuente de alimentación
- Fuente de alimentación ITE de 12 V/8.33 A
- Marca : BW
- Subcategoría : Muelles
- Estándares : Directriz EMC 2014/30/UE
- Ventajas : • Prueba FastBump líder en la industria que elimina cuellos de botella,
- Funcionalidades : Realiza la prueba de impacto más rápida de la industria, con lo que genera mayor disponibilidad, sin desperdicio de gas de calibración.|Tiene la capacidad de cambiar las consignas de alarma, establecer un indicador de incumplimiento como resultado de una prueba de impacto y ajustar otros parámetros para una máxima flexibilidad.|Permite el seguimiento de pruebas de impacto, envía avisos por correo electrónico y lleva un registro con facilidad para un mejor cumplimiento.
- Tasa de flujo : 350
- Opciones de usuario : Ajustar la configuración de la pantalla
- Garantía : Garantía completa de dos años
- Tecnología inalámbrica : Cable directo (puerto RJ-45 10/100 Base T)
- Fuente de alimentación : Fuente de alimentación ITE de 12 V/8.33 A
- Capacidad de almacenamiento de datos : 2
- Peso : 4.2