Portátiles
MicroDock II Dock Calibration System
La forma más económica de manejar la calibración y prueba de respuesta de los detectores de gas portátiles de Honeywell Analytics es el sistema automático de prueba y calibración MicroDock II. • Especificaciones rápidas
Descripción general del producto
La forma más económica de manejar la calibración y prueba de respuesta de los detectores de gas portátiles de Honeywell Analytics es el sistema automático de prueba y calibración MicroDock II.Totalmente portátil y fácil de expandir, MicroDock II no requiere computadoras y proporciona manejo simultáneo de hasta seis módulos. Minimice los gastos y maximice la productividad con MicroDock II.
Marca
- Marca
- BW
Dimensiones
- Peso
- 2.15
Categoría
- Subcategoría
- Muelles
Certifications
- Estándares
- Ubicación ordinaria aprobada
Features & Benefits
- Ventajas
- • Completamente automático
- Funcionalidades
- Cumplimiento rápido y sencillo: mantenga registros precisos en forma automática
- Gestión de dispositivos con Honeywell Safety Suite
- Prueba de respuesta, calibración, mantenimiento de registros y carga automáticos
- Reduce los costos de mantenimiento
- Una estación de base con un tomacorriente de CA admite hasta seis estaciones para adaptarse a su aplicación
- Verifica el funcionamiento correcto de los detectores
Flow Rate
- Tasa de flujo
- 300 millilitre per minute
Opciones
- Opciones de usuario
- Inicio de la prueba funcional con un toque
Warranty
- Garantía
- Garantía completa de dos años
Wireless
- Tecnología inalámbrica
- Cable directo (puerto RJ-45 10/100 Base T)
Additional Specifications
- Fuente de alimentación
- Adaptador de pared de 6 V o cuatro baterías de celda C
Otros
- Capacidad de almacenamiento de datos
- 128
Marca
- Marca
- BW
Dimensiones
- Peso
- 2.15
Categoría
- Subcategoría
- Muelles
Certifications
- Estándares
- Ubicación ordinaria aprobada
Features & Benefits
- Ventajas
- • Completamente automático
- Funcionalidades
- Cumplimiento rápido y sencillo: mantenga registros precisos en forma automática
- Gestión de dispositivos con Honeywell Safety Suite
- Prueba de respuesta, calibración, mantenimiento de registros y carga automáticos
- Reduce los costos de mantenimiento
- Una estación de base con un tomacorriente de CA admite hasta seis estaciones para adaptarse a su aplicación
- Verifica el funcionamiento correcto de los detectores
Flow Rate
- Tasa de flujo
- 300 millilitre per minute
Opciones
- Opciones de usuario
- Inicio de la prueba funcional con un toque
Warranty
- Garantía
- Garantía completa de dos años
Wireless
- Tecnología inalámbrica
- Cable directo (puerto RJ-45 10/100 Base T)
Additional Specifications
- Fuente de alimentación
- Adaptador de pared de 6 V o cuatro baterías de celda C
Otros
- Capacidad de almacenamiento de datos
- 128
- Marca : BW
- Capacidad de almacenamiento de datos : 128
- Peso : 2.15
- Subcategoría : Muelles
- Estándares : Ubicación ordinaria aprobada
- Ventajas : • Completamente automático
- Funcionalidades : Cumplimiento rápido y sencillo: mantenga registros precisos en forma automática|Gestión de dispositivos con Honeywell Safety Suite|Prueba de respuesta, calibración, mantenimiento de registros y carga automáticos|Reduce los costos de mantenimiento|Una estación de base con un tomacorriente de CA admite hasta seis estaciones para adaptarse a su aplicación|Verifica el funcionamiento correcto de los detectores
- Tasa de flujo : 300 millilitre per minute
- Opciones de usuario : Inicio de la prueba funcional con un toque
- Garantía : Garantía completa de dos años
- Tecnología inalámbrica : Cable directo (puerto RJ-45 10/100 Base T)
- Fuente de alimentación : Adaptador de pared de 6 V o cuatro baterías de celda C