Cascos
CASCO DE SEGURIDAD CON VISERA CORTA
El casco con visera corta Honeywell North, fabricado en polietileno de alta densidad (HDPE), es una solución de seguridad que puede usarse durante todo el día. Disponible en 8 colores.
El casco rígido Honeywell North de visera corta combina las herencias de dos marcas reconocidas a nivel mundial en una nueva solución de protección certificada para la cabeza, rentable y eficaz.
Honeywell North te ofrece protección, calidad y rendimiento para ti y tus trabajadores cada día. Benefíciate de un rendimiento y durabilidad eficaces con cascos que pueden ser utilizados durante mucho tiempo, reduciendo así aún más los costos en tu organización.
Aumenta tu comodidad con las características ajustables del casco rígido Honeywell North de visera corta para adaptarse a diferentes tamaños de cabeza. Elige la eficiencia de enfriamiento que desees con el casco ventilado o benefíciate de protección contra peligros eléctricos con la versión no ventilada.
Compatible con otros equipos de protección personal Honeywell y certificado según los requisitos de los estándares ANSI, CE/EN, CSA y NOM, el casco rígido Honeywell North de visera corta ofrece la calidad que necesitas al precio que esperas.
Características principales:
- Casco rígido de tipo I de HDPE
- Certificaciones ANSI, CSA y NOM
- Suspensión de 4 puntos con trinquete
- Mecanismo "Dual-Locking" que evita que el casco se afloje en condiciones normales
- Opciones ventiladas (NSB110) y no ventiladas (NSB100)
- Protección eléctrica de clase E (NSB100)
- Ocho opciones de color: blanco, amarillo, naranja, gris, azul oscuro, verde, rojo y negro
- Resistente a temperaturas de -22°F a 122°F (-30°C a +50°C)
- Correa de barbilla opcional de 4 puntos
- Compatible con equipos de protección para la cabeza de Honeywell (protectores faciales, equipos de soldadura, protectores auditivos)
- Soporte de pantalla facial de plástico CP5005
- Adaptador de casco 3796VS1 para protectores auditivos montados en casco
- Comodidad: ofrece una solución cómoda que puede usarse durante todo el día.
Dimensiones
- Peso
- 410
Otros
- Temperatura máxima
- 122
- Temperatura mínima
- -22
- Estándares
- ANSI/ISEA Z89.1-2014, CSA Z94.1-2015, NOM
- Ranuras para accesorios
- Compatible con el soporte de pantalla facial Hon CP5005 y el adaptador de casco 3796VS1 para orejeras montadas en gorra
- Ajuste de la suspensión
- Mecanismo de doble bloqueo
- Correa de barbilla
- Barbiquejo de 4 puntos opcional
- Temperatura baja opcional (-30 °C)
- Sí
- Material de concha
- HDPE
- Visera
- Configuración de ala corta
- Dieléctrico
- Clase E
- Invertir colocación
- No
- Ventajas
- Solución cómoda y duradera de bajo costo
- Tipo de suspensión
- Trinquete de suspensión de 4 puntos
- Compatibilidad
- Compatible con caretas y orejeras HON
- Con ventilación
- No
- Tipo ANSI
- Tipo 1
- Material de la correa de suspensión
- Nailon
- Familia de productos
- Honeywell North
Dimensiones
- Peso
- 410
Otros
- Temperatura máxima
- 122
- Temperatura mínima
- -22
- Estándares
- ANSI/ISEA Z89.1-2014, CSA Z94.1-2015, NOM
- Ranuras para accesorios
- Compatible con el soporte de pantalla facial Hon CP5005 y el adaptador de casco 3796VS1 para orejeras montadas en gorra
- Ajuste de la suspensión
- Mecanismo de doble bloqueo
- Correa de barbilla
- Barbiquejo de 4 puntos opcional
- Temperatura baja opcional (-30 °C)
- Sí
- Material de concha
- HDPE
- Visera
- Configuración de ala corta
- Dieléctrico
- Clase E
- Invertir colocación
- No
- Ventajas
- Solución cómoda y duradera de bajo costo
- Tipo de suspensión
- Trinquete de suspensión de 4 puntos
- Compatibilidad
- Compatible con caretas y orejeras HON
- Con ventilación
- No
- Tipo ANSI
- Tipo 1
- Material de la correa de suspensión
- Nailon
- Familia de productos
- Honeywell North
- Temperatura máxima : 122
- Peso : 410
- Temperatura mínima : -22
- Estándares : ANSI/ISEA Z89.1-2014, CSA Z94.1-2015, NOM
- Ranuras para accesorios : Compatible con el soporte de pantalla facial Hon CP5005 y el adaptador de casco 3796VS1 para orejeras montadas en gorra
- Ajuste de la suspensión : Mecanismo de doble bloqueo
- Correa de barbilla : Barbiquejo de 4 puntos opcional
- Temperatura baja opcional (-30 °C) : Sí
- Material de concha : HDPE
- Visera : Configuración de ala corta
- Dieléctrico : Clase E
- Invertir colocación : No
- Ventajas : Solución cómoda y duradera de bajo costo
- Tipo de suspensión : Trinquete de suspensión de 4 puntos
- Compatibilidad : Compatible con caretas y orejeras HON
- Con ventilación : No
- Tipo ANSI : Tipo 1
- Material de la correa de suspensión : Nailon
- Familia de productos : Honeywell North