Gafas de seguridad
Uvex Seismic®
Uvex Seismic
Características y beneficios:
- Revestimiento HYDROSHIELD® AF
- PC lens: Dura-streme AF/HC: Uvextreme AF
- Amortiguación facial: puntas de las patillas acolchadas: almohadillas nasales flexibles: diadema ajustable
- Disponible en una amplia gama de tintes de lente. El submarco y la diadema son resistentes al fuego y no contienen látex
- Diadema extraíble
- Marco completo
- ANSI Z87.1+ 2015
- Probado por Honeywell para cumplir con los requisitos de la norma CSA Z94.3 (con submarco)
- CA 35:243 - Brasil
- El recubrimiento Hydroshield AF ofrece un tiempo constante sin empañamiento de 90 veces más que la mayoría de otros productos antiniebla y proporciona 2 veces más resistencia al rayado que nuestro siguiente mejor recubrimiento antiniebla.
- Tecnología de revestimiento dual Dura-streme con antiniebla Uvextreme en el interior y antirrayas Ultra-dura en el exterior para una vida útil de la lente 3 veces más larga y 2 veces más resistente a los arañazos
- Revestimiento AF Uvextreme
- Revestimiento Uvextra® AF
- Submarco acolchado reemplazable: resistente al fuego
- Acolchado facial y patillas acolchadas
- Los puentes nasales suaves y flexibles reducen el deslizamiento
- Diadema ajustable: resistente al fuego
- Certificado para cumplir con ANSI+ y probado por Honeywell para cumplir con los requisitos de la norma CSA Z94.3
- Grado U6: filtrado de nivel 99.9% de protección UVB/UVA
- Disponible en una amplia gama de tintes de lente para satisfacer las necesidades de prácticamente cualquier entorno de trabajo
- Lectores disponibles en Uvex Seismic® Readers
- Marco completo
Otros
- Color de marco
- Azul metálico
- Negro
- Azul metálico
- Negro
- Barra de navegación
- Acolchado
- Ventajas de la plataforma de productos
- Cómodo; ajustable; protección sellada. Resistente a las llamas y libre de látex. Anteojos para lectura disponibles en graduaciones de +1.5, +2.0, +2.5 dioptrías
- Estilo de puente de nariz
- Suave
- Flexible
- Flexible
- Suave
- Opciones de templos
- Diadema
- Acolchado
- Diadema
- Acolchado
- Revestimiento de la lente
- HYDROSHIELD® AF
- Dura-Streme HC/AF
- HC
- Uvextreme AF
- HC
- Uvextreme AF
- HYDROSHIELD® AF
- Dura-Streme HC/AF
- Estilo de la estructura
- Marco completo
- Color de la lente
- Variedad de tintes de lentes
Otros
- Color de marco
- Azul metálico
- Negro
- Azul metálico
- Negro
- Barra de navegación
- Acolchado
- Ventajas de la plataforma de productos
- Cómodo; ajustable; protección sellada. Resistente a las llamas y libre de látex. Anteojos para lectura disponibles en graduaciones de +1.5, +2.0, +2.5 dioptrías
- Estilo de puente de nariz
- Suave
- Flexible
- Flexible
- Suave
- Opciones de templos
- Diadema
- Acolchado
- Diadema
- Acolchado
- Revestimiento de la lente
- HYDROSHIELD® AF
- Dura-Streme HC/AF
- HC
- Uvextreme AF
- HC
- Uvextreme AF
- HYDROSHIELD® AF
- Dura-Streme HC/AF
- Estilo de la estructura
- Marco completo
- Color de la lente
- Variedad de tintes de lentes
- Color de marco : Azul metálico|Negro | Azul metálico|Negro
- Barra de navegación : Acolchado
- Ventajas de la plataforma de productos : Cómodo; ajustable; protección sellada. Resistente a las llamas y libre de látex. Anteojos para lectura disponibles en graduaciones de +1.5, +2.0, +2.5 dioptrías
- Estilo de puente de nariz : Suave|Flexible|Flexible | Suave
- Opciones de templos : Diadema|Acolchado | Diadema|Acolchado
- Revestimiento de la lente : HYDROSHIELD® AF | Dura-Streme HC/AF | HC | Uvextreme AF|HC|Uvextreme AF|HYDROSHIELD® AF|Dura-Streme HC/AF
- Estilo de la estructura : Marco completo
- Color de la lente : Variedad de tintes de lentes