Gafas de seguridad
Uvex Strategy®
Uvex Strategy
Características y beneficios:
- Lente disponible con recubrimiento Uvextra® AF
- Disponibles en ventilación directa, indirecta y cerrada
- Se adapta cómodamente a la mayoría de las gafas graduadas
- Cuerpo ligero de TPE
- ANSI Z87.1+ 2015
- Probado por Honeywell para cumplir con los requisitos de la norma CSA Z94.3
- Estándar D3
- Revestimiento Uvextra AF
- Se adapta cómodamente a la mayoría de las gafas graduadas
- Ligero: el cuerpo de TPE proporciona una comodidad y un ajuste excepcionales
- Diadema disponible en tejido o neopreno para aplicaciones de salpicaduras químicas
- Disponible con revestimiento antiniebla Uvextra
- Proporciona un ajuste cómodo y seguro
- Disponible en cuatro modelos para una variedad de aplicaciones: directa: cerrada: ventilación indirecta: y ventilación indirecta con espuma
- Cumple con ANSI+ 2015: probado por Honeywell para cumplir con los requisitos de la norma CSA Z94.3 y D3
- Proporciona ligereza y comodidad durante todo el día
- Disponible con revestimiento antiniebla Uvextra
- Fabricado en EE. UU.
Otros
- Color de la diadema
- Negro
- Negro
- Gris
- Gris
- Revestimiento de la lente
- Uvextra® AF
- Color de la lente
- Claro
- Ventajas de la plataforma de productos
- Diadema disponible en tela o neopreno para aplicaciones de salpicaduras químicas; se ajusta cómodamente sobre la mayoría de los anteojos recetados; Recubrimiento Uvextra AF; hecho en EE. UU.
- Color de marco
- Anaranjado
- Gris
- Gris
- Naranja
- Diadema incluida
- Sí
- Material de la diadema
- Tela
- Neopreno
- Tela
- Neopreno
Otros
- Color de la diadema
- Negro
- Negro
- Gris
- Gris
- Revestimiento de la lente
- Uvextra® AF
- Color de la lente
- Claro
- Ventajas de la plataforma de productos
- Diadema disponible en tela o neopreno para aplicaciones de salpicaduras químicas; se ajusta cómodamente sobre la mayoría de los anteojos recetados; Recubrimiento Uvextra AF; hecho en EE. UU.
- Color de marco
- Anaranjado
- Gris
- Gris
- Naranja
- Diadema incluida
- Sí
- Material de la diadema
- Tela
- Neopreno
- Tela
- Neopreno
- Color de la diadema : Negro|Negro | Gris|Gris
- Revestimiento de la lente : Uvextra® AF
- Color de la lente : Claro
- Ventajas de la plataforma de productos : Diadema disponible en tela o neopreno para aplicaciones de salpicaduras químicas; se ajusta cómodamente sobre la mayoría de los anteojos recetados; Recubrimiento Uvextra AF; hecho en EE. UU.
- Color de marco : Anaranjado|Gris|Gris | Naranja
- Diadema incluida : Sí
- Material de la diadema : Tela|Neopreno | Tela|Neopreno