/content/sps/mx/es/search-results.html

Gafas de seguridad

Uvex® V-Maxx

Uvex V-Maxx

Resumen
Los anteojos Uvex V-Maxx tiene un estilo envolvente para un campo de visión de 180 grados. Disponibles estilos de ventilación directa e indirecta para aplicaciones de impacto o salpicaduras. Se puede llevar sobre la mayoría de los anteojos graduados. Disponible en HC y Uvextra® AF, y en tonos de soldadura 3.0 y 5.0.

Características y beneficios:
  • Disponible con HC y Uvextra AF
  • Disponibles estilos de ventilación directa e indirecta
  • Diadema elástica ajustable o de neopreno
  • Disponible en tonos de soldadura 3.0 y 5.0
  • Cubiertas de anteojos desprendibles disponibles para prolongar la vida útil de los lentes
  • Anteojos compatibles con OTG
Certificaciones
  • ANSI Z87.1+ 2015
  • Probado por Honeywell para cumplir con los requisitos de la norma CSA Z94.3
Los recubrimientos de policarbonato para lentes están disponibles en:
  • Revestimiento Uvextra AF
  • Recubrimiento duro anti-rayones
Ajuste:
  • Elástico ajustable o neopreno
  • Clips de la diadema pivotantes para ajustar la correa alrededor de cascos o protección auditiva
  • Anteojos con un elegante estilo envolvente para un campo de visión de 180 grados, campo de visión claro
Protección:
  • Estilos de ventilación directa e indirecta disponibles para aplicaciones de impacto o salpicaduras
  • Certificado para cumplir con los estándares ANSI+ 2015
  • Probado por Honeywell para cumplir con los requisitos de la norma CSA Z94.3
  • Disponible en tonos 3.0 y 5.0
Propuesta de valor:
  • Se puede llevar sobre la mayoría de los anteojos graduados (compatible con OGT)
  • Protección total y comodidad
Especificaciones

Otros

  • Material de la diadema
    • Neopreno
    • Tela
    • Neopreno
    • Tela
  • Revestimiento de la lente
    • HC
    • Uvextra® AF
    • HC
    • Uvextra® AF
  • Color de la lente
    • Claro
    • Tono 3.0
    • Tono 5.0
    • Transparente
    • Shade 3.0
    • Shade 5.0
  • Ventajas de la plataforma de productos
    • Cubiertas de gafas despegables disponibles para extender la vida útil de la lente; clips giratorios para la banda para la cabeza para ajustar la correa alrededor de cascos o protección auditiva
  • Color de marco
    • Claro
    • Negro
    • Transparente
    • Negro
  • Color de la diadema
    • Rojo
    • Negro
    • Negro
    • Rojo
  • Diadema incluida

Otros

  • Material de la diadema
    • Neopreno
    • Tela
    • Neopreno
    • Tela
  • Revestimiento de la lente
    • HC
    • Uvextra® AF
    • HC
    • Uvextra® AF
  • Color de la lente
    • Claro
    • Tono 3.0
    • Tono 5.0
    • Transparente
    • Shade 3.0
    • Shade 5.0
  • Ventajas de la plataforma de productos
    • Cubiertas de gafas despegables disponibles para extender la vida útil de la lente; clips giratorios para la banda para la cabeza para ajustar la correa alrededor de cascos o protección auditiva
  • Color de marco
    • Claro
    • Negro
    • Transparente
    • Negro
  • Color de la diadema
    • Rojo
    • Negro
    • Negro
    • Rojo
  • Diadema incluida
  • Material de la diadema : Neopreno|Tela|Neopreno | Tela
  • Revestimiento de la lente : HC|Uvextra® AF|HC | Uvextra® AF
  • Color de la lente : Claro|Tono 3.0|Tono 5.0|Transparente | Shade 3.0 | Shade 5.0
  • Ventajas de la plataforma de productos : Cubiertas de gafas despegables disponibles para extender la vida útil de la lente; clips giratorios para la banda para la cabeza para ajustar la correa alrededor de cascos o protección auditiva
  • Color de marco : Claro|Negro|Transparente | Negro
  • Color de la diadema : Rojo|Negro|Negro | Rojo
  • Diadema incluida : Sí
Product Number
SKU
Image
SKU
Description
alt
11250800
Los anteojos de protección Honeywell Uvex V-Maxx® Direct Vent con armazón transparente envolvente y lente transparente Uvextra® anti-empañamiento
alt
11250810
Los anteojos de protección Honeywell Uvex V-Maxx® Indirect Vent Chemical salpican sobre los anteojos con marco transparente envolvente y lente anti-empañamiento Uvextra® transparente
alt
11250830
Anteojos de ventilación indirecta V-Maxx con banda elástica para la cabeza (Aprobado por ANSI Z87+ / CSA Z94.3)
alt
11250850
Anteojos de ventilación indirecta V-Maxx con banda elástica para la cabeza (Aprobado por ANSI Z87+ / CSA Z94.3)
alt
11250860
Protectores de lente V-Maxx 10 Pack(Aprobado por ANSI Z87+ / CSA Z94.3)
Image
SKU
Description
alt
11250800
Los anteojos de protección Honeywell Uvex V-Maxx® Direct Vent con armazón transparente envolvente y lente transparente Uvextra® anti-empañamiento
alt
11250810
Los anteojos de protección Honeywell Uvex V-Maxx® Indirect Vent Chemical salpican sobre los anteojos con marco transparente envolvente y lente anti-empañamiento Uvextra® transparente
alt
11250830
Anteojos de ventilación indirecta V-Maxx con banda elástica para la cabeza (Aprobado por ANSI Z87+ / CSA Z94.3)
alt
11250850
Anteojos de ventilación indirecta V-Maxx con banda elástica para la cabeza (Aprobado por ANSI Z87+ / CSA Z94.3)
alt
11250860
Protectores de lente V-Maxx 10 Pack(Aprobado por ANSI Z87+ / CSA Z94.3)