/content/sps/mx/es/search-results.html

Tapones para los oídos

Dispensadores HL400 con protección antimicrobiana para tapones para los oídos con cable

La dispensación rápida y conveniente de todos sus tapones para los oídos con los cables favoritos es ahora una realidad.

Resumen
La dispensación rápida y conveniente de todos tus tapones para los oídos con cable es ahora una realidad. La nueva tapa de recarga fácil permite una rápida recarga y reposición, con capacidad para 400 pares, lo que significa menos tiempo yendo y viniendo para reabastecer. El aditivo antimicrobiano reduce la capacidad de los microorganismos como virus, bacterias y hongos de vivir en la superficie de la bandeja de captura.
La bandeja de captura está tratada con un aditivo antimicrobiano a base de iones de plata; *Este producto no protege a los usuarios ni a otras personas contra organismos causantes de enfermedades.
  • Protección antimicrobiana incorporada para reducir los costos de limpieza en el lugar de trabajo
  • Los tapones para los oídos se encuentran en la bandeja, reduciendo el desperdicio y generando ahorros de costos
  • Se puede montar en la pared o colocarse sobre mesas
  • Se adapta a soportes de pared existentes de otros dispensadores
  • Los trabajadores pueden acceder a los tapones para los oídos rápidamente
  • Recárgalo con una bolsa de tapones para los oídos a granel
Especificaciones

Otros

  • Material
    • Tapones para los oídos con cable (varios estilos)
  • Familia de productos
    • Oído
  • Ventajas
    • Dispensador con cable protegido antimicrobiano

Otros

  • Material
    • Tapones para los oídos con cable (varios estilos)
  • Familia de productos
    • Oído
  • Ventajas
    • Dispensador con cable protegido antimicrobiano
  • Material : Tapones para los oídos con cable (varios estilos)
  • Familia de productos : Oído
  • Ventajas : Dispensador con cable protegido antimicrobiano
Product Number
Image
SKU
Description
alt
DPAS-30R-REFILL
HL400 TAPONES PARA LOS OÍDOS DE RECARGA DPAS-30R
alt
DPAS-30W-REFILL
HL400 TAPONES PARA LOS OÍDOS DE RECARGA DPAS-30W
alt
FF-30-REFILL
HL400 TAPONES PARA LOS OÍDOS DE RECARGA FF-30
alt
HL400-DPAS-30R-AM
HL400, DSPNSR ANTIMICR, 400PR, AS-30R
alt
HL400-DPAS-30W-AM
HL400, DSPNSR ANTIMICR, 400PR, AS-30W
alt
HL400-FF-30-AM
HL400, DSPNSR ANTIMICR, 400PR, FF-30
alt
HL400-LL-30-AM
HL400,DSPNSR ANTIMICR,400PR,LL-30
alt
HL400-LPF-30-AM
HL400,DSPNSR ANTIMICR,400PR,LPF-30
alt
HL400-LT-30-AM
HL400,DSPNSR ANTIMICR,400PR,LT-30
alt
HL400-MAX-30-AM
HL400,DSPNSR ANTIMICR,400PR,MAX-30
Image
SKU
Description
alt
DPAS-30R-REFILL
HL400 TAPONES PARA LOS OÍDOS DE RECARGA DPAS-30R
alt
DPAS-30W-REFILL
HL400 TAPONES PARA LOS OÍDOS DE RECARGA DPAS-30W
alt
FF-30-REFILL
HL400 TAPONES PARA LOS OÍDOS DE RECARGA FF-30
alt
HL400-DPAS-30R-AM
HL400, DSPNSR ANTIMICR, 400PR, AS-30R
alt
HL400-DPAS-30W-AM
HL400, DSPNSR ANTIMICR, 400PR, AS-30W
alt
HL400-FF-30-AM
HL400, DSPNSR ANTIMICR, 400PR, FF-30
alt
HL400-LL-30-AM
HL400,DSPNSR ANTIMICR,400PR,LL-30
alt
HL400-LPF-30-AM
HL400,DSPNSR ANTIMICR,400PR,LPF-30
alt
HL400-LT-30-AM
HL400,DSPNSR ANTIMICR,400PR,LT-30
alt
HL400-MAX-30-AM
HL400,DSPNSR ANTIMICR,400PR,MAX-30