Tapones para los oídos
Reducir los ruidos nocivos. Aumente la protección y la comodidad auditiva
A diferencia de la mayoría de las otras lesiones de salud y seguridad ocupacional, la Pérdida Auditiva Inducida por Ruido (NIHL) es indolora, invisible, generalmente gradual y, por lo tanto, a menudo pasa desapercibida hasta que el daño está hecho.
Aunque es una de las enfermedades profesionales más prevalentes en el mundo, la NIHL se puede prevenir fácilmente si se usa la protección adecuada.
El tapón auditivo adecuado es el que se adapta perfectamente a la forma del canal auditivo para un ajuste cómodo y personalizado.
Honeywell ofrece una amplia gama de tapones para los oídos con cancelación de ruido que brindan una comodidad superior y un ajuste verdaderamente individual para el uso y la comodidad durante todo el día. Desde tapones para los oídos de un solo uso hasta SmartFit y TrustFit Pod reutilizables, los tapones para los oídos de Honeywell brindan a los trabajadores de todas las industrias protección y confianza en el uso.
Reduzca los riesgos de ruido a niveles seguros con tapones para los oídos cómodos y de excelente ajuste. Mejore sus programas de conservación de la audición y reduzca los riesgos de NIHIL al mínimo para cada trabajador.