Tapones para los oídos
Dispensador de Tapones Auditivos Leight Source 400
Dispensador de tapones versátil y portátil
Características Importantes
- El diseño de plástico duradero es una selección económica para dispensar tapones para oídos
- Se monta a paredes o se fija como dispensador de mesa con base equilibrada
- Perilla por torsión para dispensar tapones para oídos
- La bandeja de recepción evita que los tapones para oídos caigan al suelo
- Almacena 400 pares de tapones para oídos desechables Howard Leight: Max, Max Lite, Laser Lite, Multi Max, Matrix
Industrias Recomendadas/Uso
- Gobierno
- Policía
- Fabricacion
- Servicios médicos
- Milicia
- Minería
- Servicios municipales
- Petróleo y gas
- Área farmacéutica
- Acero y metales
- Transporte
Riesgos
- Ruido
marca histórica
Otros
- Estilo de montaje
- Montaje en pared y mesa
- Para uso con
- Tapones para los oídos de espuma sin cordón
- Ventajas
- Dispensador antimicrobiano
- Familia de productos
- Auditivo
- Material
- Plástico
- Tapones para los oídos de espuma sin cordón
- Capacidad del dispensador
- 400 pair
- Serie de productos
- HL400
Otros
- Estilo de montaje
- Montaje en pared y mesa
- Para uso con
- Tapones para los oídos de espuma sin cordón
- Ventajas
- Dispensador antimicrobiano
- Familia de productos
- Auditivo
- Material
- Plástico
- Tapones para los oídos de espuma sin cordón
- Capacidad del dispensador
- 400 pair
- Serie de productos
- HL400
- Estilo de montaje : Montaje en pared y mesa
- Para uso con : Tapones para los oídos de espuma sin cordón
- Ventajas : Dispensador antimicrobiano
- Familia de productos : Auditivo
- Material : Plástico|Tapones para los oídos de espuma sin cordón
- Capacidad del dispensador : 400 pair
- Serie de productos : HL400