Tapones para los oídos
FirmFit®
Lo más cómodo es el tapón para los oídos: cuanto más lo usen
Características y beneficios:
- Significativamente más suave que otros tapones para los oídos de espuma de PVC cilíndricos: puede sentir que FirmFit es más suave cuando lo sostiene
- Ejerce menos presión de expansión en el canal auditivo
- Requiere menos presión para bajar: y una tasa de recuperación lenta proporciona mucho tiempo para insertar correctamente en el canal auditivo
- El distintivo color naranja de “advertencia” facilita las comprobaciones de conformidad
- Las recargas de recipientes precargados para el dispensador de tapones auditivos HL400TM™ y los recambios a granel para los dispensadores de tapones LS-400 y LS-500 ahorran tiempo, desperdicio y espacio
Otros
- Clasificación de reducción de ruido
- 30
- Forma del tapón para los oídos
- Cilindro
- Se puede detectar
- No
- Alta visibilidad
- Sí
- Clase de Canadá
- A (L)
- Material
- PVC
- Capacidad de reutilización
- Desechable
- Tamaño del tapón para los oídos
- Talla única para todos
Otros
- Clasificación de reducción de ruido
- 30
- Forma del tapón para los oídos
- Cilindro
- Se puede detectar
- No
- Alta visibilidad
- Sí
- Clase de Canadá
- A (L)
- Material
- PVC
- Capacidad de reutilización
- Desechable
- Tamaño del tapón para los oídos
- Talla única para todos
- Forma del tapón para los oídos : Cilindro
- Se puede detectar : No
- Alta visibilidad : Sí
- Clase de Canadá : A (L)
- Material : PVC
- Capacidad de reutilización : Desechable
- Tamaño del tapón para los oídos : Talla única para todos
- Clasificación de reducción de ruido : 30