Tapones para los oídos
MAXIMUM
Máxima atenuación. Ajuste cómodo.
- El tapón para los oídos de espuma de poliuretano más utilizado en el mundo.
- Forma mejorada para facilitar la inserción y un mejor ajuste.
- Forma de campana para una comodidad máxima en el oído.
- La superficie suave y resistente a la suciedad evita la acumulación de suciedad.
- Recargas a granel con cordón y sin cordón ahorran tiempo, desperdicio y espacio.
- NRR 33
- Recomendaciones para la Colocación y el Mantenimiento de los Tapones para los Oídos
Deseche: Deseche los tapones para los oídos desechables después de cada uso o si están comprometidos.
Higiene: Para mantener los estándares de higiene, los tapones para los oídos desechables deben desecharse al final de cada turno.
Colocación:
- Con las manos limpias, enrolle todo el tapón para los oídos en el cilindro más estrecho posible y sin arrugas.
- Con una mano libre, pase la mano por encima de su cabeza, tire de su oreja hacia arriba y hacia atrás e inserte el tapón para los oídos en el canal auditivo.
- Mantenga durante 30 a 40 segundos, hasta que el tapón para los oídos se expanda completamente en el canal auditivo. Si está correctamente colocado, el extremo de los tapones para los oídos no debería ser visible para alguien que lo mire de frente.
- Un ajuste incorrecto de este dispositivo reducirá su efectividad para atenuar el ruido. Consulte las instrucciones del paquete para un ajuste adecuado.
- Industrias/Uso Recomendados: Agricultura, Construcción, Bomberos, Silvicultura, Gobierno, Aplicación de la Ley, Manufactura, Minería, Acero y Metales, Transporte, Servicios Públicos, Soldadura.
Regulaciones
- 29 CFR 1910.95 - Exposición Ocupacional al Ruido (OSHA, EE. UU.)
- ANSI S3.19-1974 - Protocolo de Prueba de Atenuación (EE. UU.)
- Parte II, (R.S.C. 1985, c. L-2) - Código Laboral de Canadá
- Z94.2-1994 - Protocolo de Prueba de Atenuación (CAN)
- 2003/10/CE - Directiva de Audición de la UE
- 89/686/CEE - Directiva CE/EPP
- Categoría II - Categoría CE/EPP
- EN 352-2:2002 - Normas de la UE
- NOHSC: 1007 (2000) - Norma Nacional para el Ruido Ocupacional (AUS/NZ)
- NR 15 - Seguridad y Salud en el Trabajo, Anexos 1 y 2, n.º 3.214/1978 - Reglamentos sobre Ruido Ocupacional (BR)
- ANSI S12.6/1997 - Método B - Protocolo de Prueba de Atenuación (BR)
- 9001:2008 - ISO
Otros
- Material
- Espuma de Poliuretano
- Se cumplen las certificaciones; los estándares; las especificaciones
- EN 352-2-2002: ANSI S3.19-1974: AS/NZS 1270-2002
- Clasificación de reducción de ruido
- 33
- Tamaño del tapón para los oídos
- Talla Única
- Forma del tapón para los oídos
- Forma de Campana
- Calificación de número único
- 37 decibelios
- Tipo de tapón para los oídos
- Espuma Enrollable
- Capacidad de reutilización
- Desechable
- Cuidado y mantenimiento
- Inspección: Antes de colocarlos, examine sus tapones para los oídos.
- Familia de productos
- Howard Leight
- Clasificación SLC80
- 26 (Clase 5)
- Se puede detectar
- No
- Clase de Canadá
- A (L)
- Alta visibilidad
- Sí
- Color del cable
- Turquesa
- Con cable
- Con/Sin Cordón
- Ventajas
- MAXIMUM es el Tapón para los Oídos de Espuma de Poliuretano Más Utilizado en el Mundo. La Forma de Campana Ofrece Máxima Comodidad en el Oído. El Diseño Contorneado es más Fácil de Insertar. Resiste la Tendencia a Salir del Canal Auditivo. La Espuma de Poliuretano Mejora la Comodidad, Especialmente para el Uso a Largo Plazo.
Otros
- Material
- Espuma de Poliuretano
- Se cumplen las certificaciones; los estándares; las especificaciones
- EN 352-2-2002: ANSI S3.19-1974: AS/NZS 1270-2002
- Clasificación de reducción de ruido
- 33
- Tamaño del tapón para los oídos
- Talla Única
- Forma del tapón para los oídos
- Forma de Campana
- Calificación de número único
- 37 decibelios
- Tipo de tapón para los oídos
- Espuma Enrollable
- Capacidad de reutilización
- Desechable
- Cuidado y mantenimiento
- Inspección: Antes de colocarlos, examine sus tapones para los oídos.
- Familia de productos
- Howard Leight
- Clasificación SLC80
- 26 (Clase 5)
- Se puede detectar
- No
- Clase de Canadá
- A (L)
- Alta visibilidad
- Sí
- Color del cable
- Turquesa
- Con cable
- Con/Sin Cordón
- Ventajas
- MAXIMUM es el Tapón para los Oídos de Espuma de Poliuretano Más Utilizado en el Mundo. La Forma de Campana Ofrece Máxima Comodidad en el Oído. El Diseño Contorneado es más Fácil de Insertar. Resiste la Tendencia a Salir del Canal Auditivo. La Espuma de Poliuretano Mejora la Comodidad, Especialmente para el Uso a Largo Plazo.
- Material : Espuma de Poliuretano
- Se cumplen las certificaciones; los estándares; las especificaciones : EN 352-2-2002: ANSI S3.19-1974: AS/NZS 1270-2002
- Clasificación de reducción de ruido : 33
- Tamaño del tapón para los oídos : Talla Única
- Forma del tapón para los oídos : Forma de Campana
- Calificación de número único : 37 decibelios
- Tipo de tapón para los oídos : Espuma Enrollable
- Capacidad de reutilización : Desechable
- Cuidado y mantenimiento : Inspección: Antes de colocarlos, examine sus tapones para los oídos.
- Familia de productos : Howard Leight
- Clasificación SLC80 : 26 (Clase 5)
- Se puede detectar : No
- Clase de Canadá : A (L)
- Alta visibilidad : Sí
- Color del cable : Turquesa
- Con cable : Con/Sin Cordón
- Ventajas : MAXIMUM es el Tapón para los Oídos de Espuma de Poliuretano Más Utilizado en el Mundo. La Forma de Campana Ofrece Máxima Comodidad en el Oído. El Diseño Contorneado es más Fácil de Insertar. Resiste la Tendencia a Salir del Canal Auditivo. La Espuma de Poliuretano Mejora la Comodidad, Especialmente para el Uso a Largo Plazo.