/content/sps/mx/es/search-results.html

Tapones para los oídos

MAXIMUM LITE

Presión mínima. Máximo confort.

Resumen
Los tapones para los oídos Honeywell MAXIMUM LITE están diseñados para garantizar una presión mínima y la máxima comodidad en un tapón desechable.
• Forma contorneada en T para un manejo y uso sencillos.
• La espuma de poliuretano de baja presión se expande suavemente para un uso cómodo a largo plazo.
• Tamaño ideal para trabajadores con canales auditivos más pequeños.
• La suave piel de espuma de celda cerrada resistente a la suciedad evita la acumulación de suciedad.
• Versiones con y sin cordón disponibles con varias opciones de dispensación.
 
Recomendaciones para la Colocación y el Mantenimiento del Tapón para los Oídos
Inspección: Antes de colocarlos, examine sus tapones para los oídos.
Desechar: Deseche los tapones para los oídos desechables después de cada uso o si los tapones están comprometidos.
Higiene: Para mantener los estándares de higiene, los tapones para los oídos desechables deben desecharse al final de cada turno.
 
Colocación:
• Con las manos limpias, enrolle todo el tapón para los oídos en un cilindro sin pliegues, lo más estrecho posible.
• Alcance sobre su cabeza con una mano libre, tire de su oreja hacia arriba y hacia atrás e inserte bien el tapón en su canal auditivo.
• Mantenga durante 30 a 40 segundos, hasta que el tapón para los oídos se expanda completamente en su canal auditivo. Si está colocado correctamente, el extremo de los tapones no debería ser visible para alguien que lo mire de frente.
Un ajuste incorrecto de este dispositivo reducirá su efectividad para atenuar el ruido. Consulte las instrucciones del paquete para un ajuste adecuado.
•Industrias/Uso Recomendados: Agricultura, Construcción, Bomberos, Silvicultura, Gobierno, Aplicación de la Ley, Manufactura, Minería, Acero y Metales, Transporte, Servicios Públicos, Soldadura.
 
Regulaciones
• 29 CFR 1910.95 - Exposición Ocupacional al Ruido de OSHA (EE. UU.)
• ANSI S3.19-1974 - Protocolo de Prueba de Atenuación (EE. UU.)
• Parte II, (R.S.C. 1985, c. L-2) - Código Laboral de Canadá
• Z94.2-1994 - Protocolo de Prueba de Atenuación (CAN)
• 2003/10/CE - Directiva de Audición de la UE
• 89/686/CEE - Directiva de la UE/EPP
• Categoría II - Categoría de la UE/EPP
• EN 352-2:2002 - Normas de la UE
• NOHSC: 1007 (2000) - Norma Nacional para el Ruido Ocupacional (AUS/NZ)
• NR 15 - Seguridad y Salud en el Trabajo, Anexos 1 y 2, n°3.214/1978 - Regulaciones de Ruido Ocupacional (BR)
• ANSI S12.6/1997 - Método B - Protocolo de Prueba de Atenuación (BR)
• 9001:2008 – ISO
 
Especificaciones

Otros

  • Material
    • Espuma de Poliuretano
  • Se cumplen las certificaciones; los estándares; las especificaciones
    • EN 352-2-2002: ANSI S3.19-1974: AS/NZS 1270-2002
  • Clasificación de reducción de ruido
    • 30
  • Tamaño del tapón para los oídos
    • Talla Única
  • Forma del tapón para los oídos
    • Forma Contorneada en T
  • Calificación de número único
    • 34 decibelios
  • Tipo de tapón para los oídos
    • Espuma Enrollable
  • Capacidad de reutilización
    • Desechable
  • Cuidado y mantenimiento
    • Inspección: Antes de colocarlos, examine sus tapones para los oídos.
  • Familia de productos
    • Howard Leight
  • Clasificación SLC80
    • 25 (Clase 4)
  • Se puede detectar
    • No
  • Clase de Canadá
    • A (L)
  • Alta visibilidad
  • Color del cable
    • Amarillo
  • Con cable
    • Con/Sin Cordón
  • Ventajas
    • La espuma de poliuretano de baja presión se expande suavemente para un uso cómodo a largo plazo. Tamaño ideal para trabajadores con canales auditivos más pequeños. Forma en T contorneada para un manejo y uso sencillos. La suave piel de espuma de celda cerrada resistente a la suciedad evita la acumulación de suciedad.

Otros

  • Material
    • Espuma de Poliuretano
  • Se cumplen las certificaciones; los estándares; las especificaciones
    • EN 352-2-2002: ANSI S3.19-1974: AS/NZS 1270-2002
  • Clasificación de reducción de ruido
    • 30
  • Tamaño del tapón para los oídos
    • Talla Única
  • Forma del tapón para los oídos
    • Forma Contorneada en T
  • Calificación de número único
    • 34 decibelios
  • Tipo de tapón para los oídos
    • Espuma Enrollable
  • Capacidad de reutilización
    • Desechable
  • Cuidado y mantenimiento
    • Inspección: Antes de colocarlos, examine sus tapones para los oídos.
  • Familia de productos
    • Howard Leight
  • Clasificación SLC80
    • 25 (Clase 4)
  • Se puede detectar
    • No
  • Clase de Canadá
    • A (L)
  • Alta visibilidad
  • Color del cable
    • Amarillo
  • Con cable
    • Con/Sin Cordón
  • Ventajas
    • La espuma de poliuretano de baja presión se expande suavemente para un uso cómodo a largo plazo. Tamaño ideal para trabajadores con canales auditivos más pequeños. Forma en T contorneada para un manejo y uso sencillos. La suave piel de espuma de celda cerrada resistente a la suciedad evita la acumulación de suciedad.
  • Material : Espuma de Poliuretano
  • Se cumplen las certificaciones; los estándares; las especificaciones : EN 352-2-2002: ANSI S3.19-1974: AS/NZS 1270-2002
  • Clasificación de reducción de ruido : 30
  • Tamaño del tapón para los oídos : Talla Única
  • Forma del tapón para los oídos : Forma Contorneada en T
  • Calificación de número único : 34 decibelios
  • Tipo de tapón para los oídos : Espuma Enrollable
  • Capacidad de reutilización : Desechable
  • Cuidado y mantenimiento : Inspección: Antes de colocarlos, examine sus tapones para los oídos.
  • Familia de productos : Howard Leight
  • Clasificación SLC80 : 25 (Clase 4)
  • Se puede detectar : No
  • Clase de Canadá : A (L)
  • Alta visibilidad : Sí
  • Color del cable : Amarillo
  • Con cable : Con/Sin Cordón
  • Ventajas : La espuma de poliuretano de baja presión se expande suavemente para un uso cómodo a largo plazo. Tamaño ideal para trabajadores con canales auditivos más pequeños. Forma en T contorneada para un manejo y uso sencillos. La suave piel de espuma de celda cerrada resistente a la suciedad evita la acumulación de suciedad.
Product Number
Image
SKU
Description
alt
HL400-LPF-INTRO
Dispensador HL400 con 1 recipiente precargado de 400 pares de tapones para los oídos Maximum Lite. UOM = CS
alt
HL400-LPF-REFILL
HL400 Recipiente precargado, tapones para los oídos Maximum Lite sin cable, recarga de recipiente precargado para HL400, UOM = CS, 400 pares por recipiente, 2 recipientes por caja, 800 pares por caja
alt
LPF-1
MAXIMUM LITE, tapones para los oídos sin cordón de espuma de poliuretano en forma de T contorneada, Polybag, UOM = CS, 2000 pares por caja, 10 cajas por caja, 200 pares por caja
alt
LPF-1-D
MAXIMUM LITE, Bulk Refill, Leight Source 500 T-Shape Polyurethan Foam Uncorded Tapones para los oídos
alt
LPF-1-O-BULK
MÁXIMO LITE-ORANGE,SIN CABLE,BULK, UOM=CASE, 8000 pares por caja
alt
LPF-1-PB
Sin cordón, bolsa de papel, UOM = CS, 1000 pares por caja, 10 cajas por caja, 100 pares por caja
alt
LPF-30
MAXIMUM LITE, tapones para los oídos de espuma de poliuretano en forma de T contorneados, con cable, Polybag, UOM = CS, 1000 pares por caja, 10 cajas por caja, 100 pares por caja;
alt
LPF-30-P
Honeywell Howard Leight Maximum Lite Contorneado en forma de T Espuma de poliuretano con cable tapones para los oídos
alt
LPF-30-PB
Honeywell Howard Leight Maximum Lite Contorneado en forma de T Espuma de poliuretano con cable, tapones para los oídos
alt
LPF-5
MAXIMUM LITE, tapones para los oídos sin cordón de espuma de poliuretano contorneados en forma de T, 5 Pr Polybag, UOM = CS, 2500 pares por caja, 50 bolsas por caja, 10 cajas por caja
Image
SKU
Description
alt
HL400-LPF-INTRO
Dispensador HL400 con 1 recipiente precargado de 400 pares de tapones para los oídos Maximum Lite. UOM = CS
alt
HL400-LPF-REFILL
HL400 Recipiente precargado, tapones para los oídos Maximum Lite sin cable, recarga de recipiente precargado para HL400, UOM = CS, 400 pares por recipiente, 2 recipientes por caja, 800 pares por caja
alt
LPF-1
MAXIMUM LITE, tapones para los oídos sin cordón de espuma de poliuretano en forma de T contorneada, Polybag, UOM = CS, 2000 pares por caja, 10 cajas por caja, 200 pares por caja
alt
LPF-1-D
MAXIMUM LITE, Bulk Refill, Leight Source 500 T-Shape Polyurethan Foam Uncorded Tapones para los oídos
alt
LPF-1-O-BULK
MÁXIMO LITE-ORANGE,SIN CABLE,BULK, UOM=CASE, 8000 pares por caja
alt
LPF-1-PB
Sin cordón, bolsa de papel, UOM = CS, 1000 pares por caja, 10 cajas por caja, 100 pares por caja
alt
LPF-30
MAXIMUM LITE, tapones para los oídos de espuma de poliuretano en forma de T contorneados, con cable, Polybag, UOM = CS, 1000 pares por caja, 10 cajas por caja, 100 pares por caja;
alt
LPF-30-P
Honeywell Howard Leight Maximum Lite Contorneado en forma de T Espuma de poliuretano con cable tapones para los oídos
alt
LPF-30-PB
Honeywell Howard Leight Maximum Lite Contorneado en forma de T Espuma de poliuretano con cable, tapones para los oídos
alt
LPF-5
MAXIMUM LITE, tapones para los oídos sin cordón de espuma de poliuretano contorneados en forma de T, 5 Pr Polybag, UOM = CS, 2500 pares por caja, 50 bolsas por caja, 10 cajas por caja