Tapones para los oídos
Bolsa de recarga
Todo es cuestión de elección.
Los dispensadores con tapones para los oídos ofrecen una solución rentable para equipar a muchos trabajadores con protección auditiva, al ahorrar dinero y eliminar los desperdicios. Los depósitos son de plástico reciclado de nivel 7, moldeados por soplado, que pueden reciclarse como una botella de agua, lo que los convierte en una ventaja económica. Para ser más respetuoso con el medio ambiente, elija la bolsa con cremallera superior de tapones para los oídos y recargue las existencias al reutilizar el recipiente.
RECARGA Y MONTAJE
- Paso 1: Retire el recipiente de la base del dispensador. Voltéelo y, a continuación, retire la tapa del depósito. Rellene el recipiente con una bolsa de tapones para los oídos desechables Howard Leight.
- Paso 2: Una vez que el recipiente esté lleno (hasta 400 tapones para los oídos), vuelva a encajar la tapa del recipiente en el recipiente. Oirá un clic para asegurarse de que está de nuevo en su sitio.
- Paso 3: Voltee el recipiente con el lado derecho hacia arriba y vuelva a insertarlo suavemente en la base del dispensador. Los brazos de la base del dispensador emitirán un chasquido cuando el recipiente esté correctamente insertado
- Bolsas con cremallera superior de 200 por bolsa (10 bolsas por caja)
- El recipiente se puede recargar utilizando las bolsas con cremallera
Otros
- Material
- Plástico
- Clase de Canadá
- A L
Otros
- Material
- Plástico
- Clase de Canadá
- A L
- Material : Plástico
- Clase de Canadá : A L