Tapones para los oídos
Recipiente de recarga
Todo es cuestión de elección.
Los dispensadores con tapones para los oídos ofrecen una solución rentable para equipar a muchos trabajadores con protección auditiva, al ahorrar dinero y eliminar los desperdicios. Los depósitos son de plástico reciclado de nivel 7, moldeados por soplado, que pueden reciclarse como una botella de agua, lo que los convierte en una ventaja económica. Para ser más respetuoso con el medio ambiente, elija la bolsa con cremallera superior de tapones para los oídos y recargue las existencias al reutilizar el recipiente.
RECARGA Y MONTAJE
- Paso 1: Retire el recipiente de la caja. Voltéelo y, a continuación, retire la tapa del recipiente vacío. Cambie el recipiente vacío por un nuevo recipiente precargado.
- Paso 2: Una vez que los recipientes se hayan cambiado, vuelva a colocar la tapa en el recipiente. Oirá un clic para asegurarse de que está de nuevo en su sitio.
- Paso 3: Voltee el recipiente con el lado derecho hacia arriba y vuelva a insertarlo suavemente en la base del dispensador. Los brazos de la base del dispensador harán clic cuando el recipiente esté correctamente insertado.
Características y beneficios:
- Recipiente precargado de 400 prs cada uno (2 por caja)
- Los recipientes son reutilizables y son plásticos reciclables moldeados por soplado de nivel 7
- El recipiente se puede recargar al utilizar las bolsas con cremallera
- El nuevo diseño de parte superior plana del recipiente le permite colocarlo en posición vertical para rellenarlo fácilmente con un desperdicio mínimo
Otros
- Clase de Canadá
- A (L)
- Material
- Plástico
Otros
- Clase de Canadá
- A (L)
- Material
- Plástico
- Clase de Canadá : A (L)
- Material : Plástico