Tapones para los oídos
SmartFit®
La revolución en el ajuste personalizado.
Características y beneficios:
- La tecnología patentada de material conformado utiliza el calor corporal para adaptarse a la forma individual del canal auditivo de cada usuario.
- Proporciona una comodidad superior y un ajuste verdaderamente individual
- Simplifica el control del inventario: un solo producto se adapta a la mayoría de los usuarios
- Sistema de cable desmontable y funda de almacenamiento HearPack
- El estilo de la industria de procesos SmartFit incluye una bolsa de papel y un cordón de algodón acoplados: ideal para industrias de procesamiento de tabaco, pulpa y papel
Otros
- Clase de Canadá
- A (L)
- Alta visibilidad
- No
- Tamaño del tapón para los oídos
- Talla única para todos
- Capacidad de reutilización
- Reutilizable
- Forma del tapón para los oídos
- Brida
- Material
- CMT
- Se puede detectar
- No
Otros
- Clase de Canadá
- A (L)
- Alta visibilidad
- No
- Tamaño del tapón para los oídos
- Talla única para todos
- Capacidad de reutilización
- Reutilizable
- Forma del tapón para los oídos
- Brida
- Material
- CMT
- Se puede detectar
- No
- Clase de Canadá : A (L)
- Alta visibilidad : No
- Tamaño del tapón para los oídos : Talla única para todos
- Capacidad de reutilización : Reutilizable
- Forma del tapón para los oídos : Brida
- Material : CMT
- Se puede detectar : No