Tapones para los oídos
TrustFit® Plus
Tapón para los oídos de espuma a presión: reutilizable. NRR 31
Características y beneficios:
•...... No es necesario enrollar hacia abajo, la espuma suave con la punta ranurada se pliega fácilmente y se introduce suavemente en el canal auditivo
•...... Su forma de campana proporciona una NRR efectiva de 31 dB, protección auditiva de clase A(L) de Canadá
•...... Disponible en versiones sin cable y con cable
•...... El vástago se ajusta naturalmente entre el dedo y el pulgar, incluso con guantes de trabajo
•...... Reutilizable durante un máximo de 5 días si se cuida adecuadamente
Use con confianza. Confíe en su ajuste.