Tapones para los oídos
TrustFit® Pod
Tapón para los oídos de espuma a presión: reutilizable. NRR 28
Características y beneficios:
•...... No requiere enrollar: la almohadilla de espuma suave con punta con hoyuelos se pliega para empujarla fácil y suavemente en el canal auditivo
•...... Proporciona protección auditiva NRR efectiva de 28 dB: Clase A(L) de Canadá
•...... Disponible en versiones sin cable y con cable
•...... El vástago se ajusta naturalmente entre el dedo y el pulgar, incluso con guantes de trabajo
•...... Reutilizable durante un máximo de 5 días si se cuida adecuadamente
Use con confianza. Confíe en su ajuste.
Otros
- Clase de Canadá
- A (L)
- Capacidad de reutilización
- Reutilizable
- Alta visibilidad
- Sí
- Forma del tapón para los oídos
- Push-to-Fit
- Material
- Espuma de poliuretano; TPU
- Se puede detectar
- No
Otros
- Clase de Canadá
- A (L)
- Capacidad de reutilización
- Reutilizable
- Alta visibilidad
- Sí
- Forma del tapón para los oídos
- Push-to-Fit
- Material
- Espuma de poliuretano; TPU
- Se puede detectar
- No
- Clase de Canadá : A (L)
- Capacidad de reutilización : Reutilizable
- Alta visibilidad : Sí
- Forma del tapón para los oídos : Push-to-Fit
- Material : Espuma de poliuretano; TPU
- Se puede detectar : No