Tapones para los oídos
Sistema de control TrustFit® Trak
Tapón auditivo de espuma de agujeta a presión reutilizable, detectable en metal. NRR 29
Características y beneficios:
•...... No requiere enrollar: la almohadilla de espuma suave con punta con hoyuelos se pliega para empujarla fácil y suavemente en el canal auditivo
• ...... Proporciona una eficaz protección auditiva NRR 29dB, Canadá Clase A(L)
• ...... Banda metálica detectable mediante rayos X o electromagnéticamente
• ...... Colores brillantes para una detección visual sencilla
• ...... Cable metálico
•...... Reutilizable durante un máximo de 5 días si se cuida adecuadamente
Hay más por detectar.
Otros
- Material
- PU y TPE
- Verticales atendidos
- Alimentos y bebidas; Pulpa y papel; Canabis
- Capacidad de detección
- SÍ
- Con cable
- SÍ
- Accesorios opcionales
- NO TIENE
- Se puede detectar
- SÍ
- Forma del tapón para los oídos
- Vaina
- Estándares
- ANSI, CE EN352, ISO 9001-2015
- Tamaño del tapón para los oídos
- Universal
- Se cumplen las certificaciones; los estándares; las especificaciones
- ANSI, CE EN352, ISO 9001-2015
- Familia de productos
- Tapones para los oídos detectables
- Clasificación SLC80
- ninguno
- Empaque
- bolsa/caja de polietileno
- Capacidad de reutilización
- SÍ
- Tipo de tapón para los oídos
- Reutilizable
- Clase de Canadá
- A(L)
- Cuidado y mantenimiento
- Reemplazar cada 5 días
- Alta visibilidad
- Sí
- Color del cable
- Azul
- Ventajas
- Tapones para los oídos detectables
- Entornos de ruido
- Alta
Otros
- Material
- PU y TPE
- Verticales atendidos
- Alimentos y bebidas; Pulpa y papel; Canabis
- Capacidad de detección
- SÍ
- Con cable
- SÍ
- Accesorios opcionales
- NO TIENE
- Se puede detectar
- SÍ
- Forma del tapón para los oídos
- Vaina
- Estándares
- ANSI, CE EN352, ISO 9001-2015
- Tamaño del tapón para los oídos
- Universal
- Se cumplen las certificaciones; los estándares; las especificaciones
- ANSI, CE EN352, ISO 9001-2015
- Familia de productos
- Tapones para los oídos detectables
- Clasificación SLC80
- ninguno
- Empaque
- bolsa/caja de polietileno
- Capacidad de reutilización
- SÍ
- Tipo de tapón para los oídos
- Reutilizable
- Clase de Canadá
- A(L)
- Cuidado y mantenimiento
- Reemplazar cada 5 días
- Alta visibilidad
- Sí
- Color del cable
- Azul
- Ventajas
- Tapones para los oídos detectables
- Entornos de ruido
- Alta
- Material : PU y TPE
- Verticales atendidos : Alimentos y bebidas; Pulpa y papel; Canabis
- Capacidad de detección : SÍ
- Con cable : SÍ
- Accesorios opcionales : NO TIENE
- Se puede detectar : SÍ
- Forma del tapón para los oídos : Vaina
- Estándares : ANSI, CE EN352, ISO 9001-2015
- Tamaño del tapón para los oídos : Universal
- Se cumplen las certificaciones; los estándares; las especificaciones : ANSI, CE EN352, ISO 9001-2015
- Familia de productos : Tapones para los oídos detectables
- Clasificación SLC80 : ninguno
- Empaque : bolsa/caja de polietileno
- Capacidad de reutilización : SÍ
- Tipo de tapón para los oídos : Reutilizable
- Clase de Canadá : A(L)
- Cuidado y mantenimiento : Reemplazar cada 5 días
- Alta visibilidad : Sí
- Color del cable : Azul
- Ventajas : Tapones para los oídos detectables
- Entornos de ruido : Alta