Tapones para los oídos
X-TREME®
Diseño cónico para mayor comodidad y protección. NRR 32
- De color naranja brillante para una alta visibilidad y cumplimiento por parte de los trabajadores.
- La espuma de poliuretano autoajustable se expande para adaptarse prácticamente a todos los usuarios.
- La piel suave de espuma de celda cerrada, resistente a la suciedad, evita la acumulación de suciedad.
- Las recargas de frascos prellenados son para el Dispensador de Tapones para los Oídos HL400, y las recargas a granel son para los Dispensadores de Tapones para los Oídos LS-400, lo que ahorra tiempo, desperdicio y espacio.
- Forma suavemente cónica para una inserción y extracción fáciles.
- Disponible en versiones con y sin cordón, así como en múltiples recargas sin cordón para dispensadores; ¡Dispensador con cordón y recargas próximamente!
Inspección: Antes de colocarlos, examine sus tapones para los oídos.
Desecho: Deseche los tapones para los oídos desechables después de cada uso, o si están comprometidos.
Higiene: Para mantener los estándares de higiene, los tapones para los oídos desechables deben desecharse al final de cada turno.
Colocación de un tapón para los oídos desechable:
- Con las manos limpias, enrolle todo el tapón para los oídos en el cilindro más estrecho posible y sin pliegues.
- Inclínese sobre su cabeza con una mano libre, tire de su oreja hacia arriba y hacia atrás e inserte el tapón para los oídos profundamente en el canal auditivo.
- Sosténgalo durante 30 a 40 segundos, hasta que el tapón para los oídos se expanda completamente en su canal auditivo. Si está colocado correctamente, el extremo de los tapones no debería ser visible para alguien que lo mire desde el frente.
- Una colocación incorrecta de este dispositivo reducirá su eficacia en la atenuación del ruido. Consulte las instrucciones del paquete para una colocación adecuada.
Industrias/Uso Recomendados: Agricultura, Construcción, Bomberos, Silvicultura, Gobierno, Aplicación de la Ley, Manufactura, Minería, Acero y Metales, Transporte, Servicios Públicos, Soldadura.
Otros
- Material
- Espuma de poliuretano; Cloruro de polivinilo
- Espuma de poliuretano; Policloruro de vinilo
- Clasificación de reducción de ruido
- 32
- Forma del tapón para los oídos
- Con punta
- Obelisco
- Capacidad de reutilización
- Desechable
- Desechable
- Se puede detectar
- No
- No
- Clase de Canadá
- A (L)
- A (L)
- Alta visibilidad
- Sí
- Sí
Otros
- Material
- Espuma de poliuretano; Cloruro de polivinilo
- Espuma de poliuretano; Policloruro de vinilo
- Clasificación de reducción de ruido
- 32
- Forma del tapón para los oídos
- Con punta
- Obelisco
- Capacidad de reutilización
- Desechable
- Desechable
- Se puede detectar
- No
- No
- Clase de Canadá
- A (L)
- A (L)
- Alta visibilidad
- Sí
- Sí
- Material : Espuma de poliuretano; Cloruro de polivinilo|Espuma de poliuretano; Policloruro de vinilo
- Clasificación de reducción de ruido : 32
- Forma del tapón para los oídos : Con punta|Obelisco
- Capacidad de reutilización : Desechable|Desechable
- Se puede detectar : No|No
- Clase de Canadá : A (L)|A (L)
- Alta visibilidad : Sí|Sí