/content/sps/mx/es/search-results.html

Orejeras pasivas

QM24+®

Protección económica en un diseño ultraligero.

Resumen
La QM24+ dieléctrica es una orejera ultraligera de tres posiciones diseñada para un uso prolongado a un precio muy asequible. Con un peso de tan solo 6 onzas, la QM24+ cuenta con una correa ajustable en la parte superior para un ajuste seguro por encima de la cabeza: detrás de la cabeza y debajo de la barbilla. Los cojines de espuma suave son fáciles de limpiar con agua y jabón, y se pueden reemplazar para un uso prolongado.

Características y beneficios:
  • Diseño ultraligero
  • La diadema de varias posiciones permite al usuario seleccionar la posición sobre la cabeza, detrás de la cabeza o debajo de la barbilla
  • Alternativa a las orejeras montadas en la gorra: úselas con cascos: máscaras faciales: respiradores y otros EPI
  • Construcción dieléctrica adecuada para entornos eléctricos
Especificaciones

Otros

  • Tipo de orejeras
    • Desgaste en múltiples posiciones
  • Características de montaje
    • Diadema
  • Material de la diadema
    • Plástico
  • Método de montaje
    • Posición múltiple

Otros

  • Tipo de orejeras
    • Desgaste en múltiples posiciones
  • Características de montaje
    • Diadema
  • Material de la diadema
    • Plástico
  • Método de montaje
    • Posición múltiple
  • Tipo de orejeras : Desgaste en múltiples posiciones
  • Características de montaje : Diadema
  • Material de la diadema : Plástico
  • Método de montaje : Posición múltiple
Product Number
SKU
Image
SKU
Description
alt
HK4
Kit de higiene QM24PLUS, UOM = CS, 20 por caja
alt
QM24PLUS
Orejeras rojas de varias posiciones Honeywell Howard Leight QM24+®
Image
SKU
Description
alt
HK4
Kit de higiene QM24PLUS, UOM = CS, 20 por caja
alt
QM24PLUS
Orejeras rojas de varias posiciones Honeywell Howard Leight QM24+®