Orejeras pasivas
Proteja su futura audición. Hoy en día
La pérdida auditiva inducida por ruido (NIHL) es la lesión ocupacional permanente pero evitable más común. Los niveles potencialmente dañinos de ruido industrial pueden surgir por muchas razones diferentes en diversos entornos de trabajo, desde el interior de una fábrica hasta el trabajo al aire libre con maquinaria, desde las herramientas que se utilizan hasta los procesos que se llevan a cabo.
Conserve su audiencia futura hoy. Las orejeras con cancelación de ruido de Honeywell se han creado para proporcionar una protección auditiva superior en un diseño liviano, mejorando la comodidad del usuario incluso durante largos períodos de uso.
La línea de orejeras de Honeywell está diseñada en base a tecnología innovadora, para adaptarse cómodamente a una amplia gama de tamaños de cabeza. La combinación de una comodidad óptima incluso durante largos períodos de uso y una protección confiable proporciona a los trabajadores una solución de seguridad que querrán usar.