Orejeras pasivas
VeriShield™ 100 de alta visibilidad
Alta visibilidad para ser reflejante y visible
• Banda para la cabeza plegable con material reflejante para aumentar la visibilidad.
- Copa de color verde amarillo brillante tanto en la versión de la cabeza como en la versión de casco
• Amplio rango de dimensiones: Se adapta cómodamente a una amplia gama de tamaños de cabeza. Un 17% más ajustable que las versiones anteriores.
• Abertura de copa ancha: Ideal para trabajadores con oídos más grandes o que usan audífonos. El área de apertura de la copa aumentó un 16% con respecto a versiones anteriores.
• Banda de sujeción acolchada ligera: Estructura de alambre de acero con diadema acolchada y microajustes de precisión diseñados para el ajuste perfecto alrededor de la oreja.
• Almohadillas de espuma viscoelástica: Nueva espuma viscoelástica única que combina una espuma más densa y suave que los modelos anteriores para una mayor comodidad y atenuación. Reduce la presión de presión sobre la cabeza y aumenta la comodidad.
Construcción robusta
• Estructura de alambre de acero
• Moldeado con ABS con diseño deflector interno para un peso más ligero, patentado
• Una superficie de copa resistente al aceite para soportar entornos de trabajo pesados y limpieza frecuente
Integración del EPP
Fácil de usar e integrar con cascos y caretas de Honeywell. Se puede montar en un casco en aproximadamente 7 segundos. Se incluye un adaptador de casco con cada orejera y una variedad de adaptadores de casco que se venden por separado.
Tecnología de control del flujo de aire
Con una cámara de placa base y una capa no tejida de alta tecnología, la tecnología de control del flujo de aire de Honeywell controla cómo el sonido llega al oído, garantizando una atenuación óptima del ruido en todas las frecuencias.
Valores de atenuación
El nivel de atenuación de cada estilo está marcado en la copa de la orejera, para una identificación rápida y fácil del nivel de protección auditiva en el sitio.