Celdas de carga tipo dona
Modelo TH
Célula de carga de orificio pesante (Thru-hole) Rango de 15,000 lb a 200,000 lb. Precisión de ±0.40% de FS. Construcción de columna compacta. Acero inoxidable
La celda de carga tipo “donut” modelo TH presenta un diseño de orificio pasante y suave para usar en aplicaciones que requieren que la estructura de carga pase a través de la celda. Dichas aplicaciones incluyen la medición de la fuerza de pernos, el montaje en poste o pata y los sistemas de laminación. Los rangos de carga de hasta 15,000 libras y de hasta 200,000 libras pueden medirse dentro de una no-linealidad máxima a escala completa de ±0.25.
Este modelo se utiliza en aplicaciones de compresión. Para un rendimiento óptimo, esta celda de carga debe montarse entre superficies de carga planas y paralelas. La celda de carga con forma de “donut” modelo TH está diseñada para proporcionar al cliente un diámetro de orificio interno que es grande en relación con el diámetro exterior. El modelo TH es una celda de carga de tamaño pequeño y alta capacidad.
Funcionalidades
- Rango de 15,000 lb a 200,000 lb
- Diseño con orificio pasante
- Construcción de columna compacta
- Salida de mV/V
- Linealidad del 0.25%