Celdas de carga
Para saber cómo usar los sensores de manera eficaz con los sistemas de adquisición actuales, descargue el documento técnico.
Honeywell fabrica una amplia variedad de celdas de carga de medición de tensión, compresión y universales. Nuestras celdas de carga son industrialmente resistentes y presentan una gran confiabilidad con construcciones de acero inoxidable. Mediante el uso de láminas de aluminio soldado y semiconductores, las celdas de carga Honeywell están diseñadas para medir la fuerza desde 25 g hasta 3 millones de libras.
utm_source=sensing_website&utm_medium=web&utm_campaign=19_04_TM_White_Paper' target='_blank'>white paper.Honeywell fabrica una amplia variedad de celdas de carga de medición de tensión, compresión y universales. Nuestras celdas de carga son industrialmente resistentes y presentan una gran confiabilidad con construcciones de acero inoxidable. Mediante el uso de láminas de aluminio soldado y semiconductores, las celdas de carga Honeywell están diseñadas para medir la fuerza desde 25 g hasta 3 millones de libras.
Product Finder
Start your search with category name, product name, part number, etc.