Celdas de carga tipo dona
Las celdas de carga estilo dona de Honeywell presentan un diseño de orificio pasante compacto y suave para usar en aplicaciones que requieren que la estructura de carga pase a través de la celda. Se ofrece en modelos de tensión o tensión/compresión, la carga de medición varía de 150 g a 200,000 lbs. Construido de acero inoxidable o acero al carbono. Perno especial y modelo de sensor de fuerza de montaje del motor construido en aluminio.
Las aplicaciones típicas incluyen mediciones de fuerza de pernos, fuerzas de sujeción, monitoreo de sobrecargas de montaje en postes o patas y sistemas de laminación. No dude en contactarnos si necesita modificaciones especiales o un diseño completamente personalizado para satisfacer sus requisitos exclusivos.