Interruptores básicos
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
- Soluciones de detección
- Industrial Sensing
- Industrial Switches
- Interruptores básicos
Interruptores básicos
Los interruptores sumamente confiables y resistentes incluyen versiones miniatura, subminiatura, grandes, especializados, sellados y herméticos.
El interruptor está encendido. El interruptor básico de acción rápida de Honeywell es simple, superior, duradero e irremplazable. Los interruptores de acción rápida MICRO SWITCH cumplen con todas las normativas globales, son reconocidos en todo el mundo por su diseño compacto y liviano, y han sido fabricados para brindar repetibilidad precisa y vida útil prolongada. Los interruptores básicos MICRO SWITCH están diseñados para detección de presencia y ausencia cuando se permite el contacto físico con un objeto. También tienen un rendimiento superior en aplicaciones que requieren acciones de encendido y apagado simples.
The Premium families of MICRO SWITCH Large and Subminiature switches were designed for high-precision applications where the cost of a switch failing is high. Desarrollados originalmente como apoyo para las aeronaves de los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, los avances en el tipo de encapsulado y los controles de funcionamiento han permitido expandir aún más las aplicaciones durante los últimos 75 años y a mantener una precisión y repetibilidad mejoradas.
Product Finder
Start your search with category name, product name, part number, etc.
¡Manténgase informado!
Regístrese para recibir información exclusiva de Honeywell, como actualizaciones de producto, información técnica, nuevos productos, eventos y noticias, encuestas, ofertas especiales, y más, a través de teléfono, correo electrónico, y otras formas de comunicación electrónica.
Copyright © 2024 Honeywell International Inc
Tamaño máximo del archivo
Se ha superado el máximo de archivos
Debido a la inactividad se cerrará tu sesión 000 segundos.