Soluciones de interruptores basadas en aplicaciones
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
- Soluciones de detección
- Industrial Sensing
- Industrial Switches
- Interruptores básicos
- Soluciones de interruptores basadas en aplicaciones
Soluciones de interruptores basadas en aplicaciones
Los productos ofrecen características para aplicaciones específicas, que incluyen circuitos de doble corte, y son adecuados para una variedad de aplicaciones.
MICRO SWITCH specialty snap-action switches are designed for repeatability and enhanced life. Estas series de interruptores de precisión ofrecen características específicas según la aplicación. Desde circuitos de doble corte hasta cargas eléctricas de uso intensivo, los interruptores de acción rápida de primera calidad MICRO SWITCH son aptos para diversas aplicaciones.
Los interruptores Serie BS ofrecen alternativas para solucionar aplicaciones de conmutación desafiantes. Estas soluciones únicas pueden ofrecer características de funcionamiento ajustables, salidas secuenciales o accionamiento por impacto (sin émbolo externo).Los interruptores de la Serie DT tienen dos contactos independientes SPDT (unipolares de doble tiro) en una carcasa controlada por un actuador integral común. La configuración de contactos DPDT ofrece un contacto para el circuito de control y otro contacto para la señal o el circuito auxiliar.
¡Manténgase informado!
Regístrese para recibir información exclusiva de Honeywell, como actualizaciones de producto, información técnica, nuevos productos, eventos y noticias, encuestas, ofertas especiales, y más, a través de teléfono, correo electrónico, y otras formas de comunicación electrónica.
Copyright © 2024 Honeywell International Inc