Interruptores básicos miniatura
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
- Soluciones de detección
- Industrial Sensing
- Industrial Switches
- Interruptores básicos
- Interruptores básicos miniatura
Interruptores básicos miniatura
Con tamaños miniatura y un rango de 0.1 A a 26 A, los interruptores básicos de uso general ofrecen amplias opciones de accionamiento, terminación, funcionamiento y temperatura.
Los interruptores básicos en miniatura sellados y no sellados de Honeywell se han diseñado para brindar confiabilidad y accionamiento a largo plazo, hasta 10 millones de ciclos. Estos interruptores incorporan un mecanismo de resorte a presión con más de 60 años de servicio probado y una carcasa termoplástica de alta resistencia para mayor durabilidad. Disponible con soluciones diseñadas a medida y múltiples opciones de palanca/terminación, Honeywell también ofrece interruptores con conectores RAST.
¡Manténgase informado!
Regístrese para recibir información exclusiva de Honeywell, como actualizaciones de producto, información técnica, nuevos productos, eventos y noticias, encuestas, ofertas especiales, y más, a través de teléfono, correo electrónico, y otras formas de comunicación electrónica.
Copyright © 2024 Honeywell International Inc