Interruptores básicos subminiatura
Serie SM
Hasta 5 A CA y CC (UL, CSA, CE, ENEC). Variedad de actuadores, terminaciones y contactos. Centros de montaje lateral de 9,5 mm. Listados MIL-PRF-8805
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Se combina el tamaño compacto y peso ligero de la Serie.SM MICRO SWITCH con una amplia capacidad eléctrica, funcionamiento de precisión y una vida útil prolongada. Con alta precisión y repetibilidad, la Serie.SM ofrece contactos de oro para interruptores de baja potencia y contactos de oro bifurcados para una máxima fiabilidad. Los contactos bifurcados brindan redundancia en paralelo dentro del interruptor.SM. El interruptor SM está disponible para interrupción de uso intensivo de hasta 11.A (V.CA) o 1/4.HP (V.CA).