Transductores de par de reacción
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
- Soluciones de detección
- Industrial Sensing
- Productos de medición y verificación
- Transductores de torque
- Transductores de par de reacción
Transductores de par de reacción
Tecnología de galga extensiométrica soldada Capacidades de 0.18 N·m a 271K N·m. Montaje de eje a eje, brida a brida, eje a brida
Los sensores de torque de reacción de Honeywell utilizan tecnología de galgas extensiométricas soldadas y ofrecen mediciones de torque de 25 oz-in (0,18 Nm) a rangos de 200000 ft lb (271000 Nm). Se ofrece una variedad de configuraciones de montaje, entre ellas: eje a eje, brida a brida y eje a brida en los modelos de rango bajo. Asimismo, Honeywell ofrece configuraciones especiales, de dado cuadrado y miniatura, además de varios indicadores de torque para medir un torque muy bajo. Todos los sensores de torque de Honeywell se mecanizan a partir de acero inoxidable y endurecido con calor para lograr una baja flexión por torsión, así como también con compensación térmica para brindar estabilidad a largo plazo.
¡Manténgase informado!
Regístrese para recibir información exclusiva de Honeywell, como actualizaciones de producto, información técnica, nuevos productos, eventos y noticias, encuestas, ofertas especiales, y más, a través de teléfono, correo electrónico, y otras formas de comunicación electrónica.
Copyright © 2024 Honeywell International Inc