Cellules de charge de type cuve
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
- Produits
- Technologies de détection avancées
- Détection pour les activités industrielles
- Produits d’essai et de mesure
- Cellules de charge
- Cellules de charge de type cuve
Cellules de charge de type cuve
Modèles en acier au carbone et en acier inoxydable avec des capacités de mesure de charge jusqu’à 2 000 000 lb.
Honeywell offre des cellules de charge de type cartouche fabriquées en acier au carbone extrêmement résistantes à la flexion extrême et aux forces de charge latérales et ayant des capacités allant jusqu’à 1500000 N. La conception résistante à la fatigue élimine pratiquement les tensions de flexion au niveau de la jauge de contrainte, minimisant ainsi la cause principale de défaillance de la cellule de charge. Option de double pont disponible pour le contrôle de rétroaction et la redondance.
Les modèles en acier inoxydable offrent une extrême précision et une fiabilité élevée en mesurant les forces de compression dans des plages de 5 lb à 50 000 lb ou 8 tonnes à 1 000 tonnes (15 000 lb à 2 000 000 lb) dans un faible encombrement pour s’adapter aux espaces restreints.
Catégories connexes
- Cellules de charge de style faisceau
- Cellules de charge de type beigne
- Cellules de charge en ligne
- Goupilles de chargement
- Cellules de charge à profil bas
- Cellules de charge miniatures
- Cellules de charge sous-miniatures
- Cellules de charge de type faisceau S et Z
- Cellules de charge pour applications spéciales
Connectons-nous!
Inscrivez-vous pour recevoir des communications exclusives de Honeywell, notamment des mises à jour des produits, des informations techniques, de nouvelles offres, des événements et actualités, des sondages, nos promotions ainsi que divers sujets connexes par téléphone, courriel et autres formes de communication électronique.
Copyright © 2023 Honeywell International Inc