Cellules de charge en ligne
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
Cellules de charge en ligne
Cellules de charge de tension et de tension/compression en ligne conçues pour être montées en ligne sur l’axe de charge pour mesurer la tension.
Les cellules de charge de tension et de tension/compression en ligne Honeywell sont conçues pour être montées en ligne sur l’axe de charge pour mesurer la tension. Les modèles à embout de tige, offerts en versions tension ou tension/compression, sont fabriqués en acier inoxydable entièrement soudé avec une variété de configurations de filets, ce qui les rend parfaits pour les applications sur le terrain ainsi que pour les paramètres de laboratoire. Les séries de tension/compression sont capables de supporter des charges hors axe importantes, ce qui en fait un choix idéal pour la mesure de compression en ligne ou la mesure de tension lorsque la charge latérale ne peut pas être entièrement contrôlée.
Les autres cellules de charge en ligne Honeywell sont fabriquées en acier au carbone et offrent un diamètre plus petit pour être montées dans un système de travail existant avec des espaces ou des dégagements restreints. Couramment utilisées dans les systèmes de transfert de puissance de fluide. Économiques et faciles à monter, ces cellules de charge permettent de tester simultanément des systèmes multiéléments.
Catégories connexes
- Cellules de charge de style faisceau
- Cellules de charge de type cuve
- Cellules de charge de type beigne
- Goupilles de chargement
- Cellules de charge à profil bas
- Cellules de charge miniatures
- Cellules de charge sous-miniatures
- Cellules de charge de type faisceau S et Z
- Cellules de charge pour applications spéciales
Connectons-nous!
Inscrivez-vous pour recevoir des communications exclusives de Honeywell, notamment des mises à jour des produits, des informations techniques, de nouvelles offres, des événements et actualités, des sondages, nos promotions ainsi que divers sujets connexes par téléphone, courriel et autres formes de communication électronique.
Copyright © 2023 Honeywell International Inc