Goupilles de chargement
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
Goupilles de chargement
Goupille de chape de détection de force. Plage de 2 000 lb à 200 000 lb ±0,75 % à ±4,25 % Précision FS (consulter l’usine). Fabrication entièrement soudée en acier inoxydable. Options de sortie amplifiée et de sécurité intrinsèque
Les goupilles de charge modèle LP sont conçues pour être installées là où les goupilles ou les boulons transportent une charge. Les applications qui impliquent l’utilisation de goupilles d’attelage, de goupilles de chape et d’arbres de poulie sont d’excellents exemples d’endroits où les goupilles de chape de détection de force peuvent fournir une surveillance précise et en temps réel des forces de charge. Le modèle LP présente une construction en acier inoxydable soudé et est disponible avec un connecteur PTIH-10-6P standard ou un câble submersible en option. Ces goupilles de chape robustes offrent une excellente stabilité à long terme et un fonctionnement fiable dans des conditions de fonctionnement difficiles.
Catégories connexes
- Cellules de charge de style faisceau
- Cellules de charge de type cuve
- Cellules de charge de type beigne
- Cellules de charge en ligne
- Cellules de charge à profil bas
- Cellules de charge miniatures
- Cellules de charge sous-miniatures
- Cellules de charge de type faisceau S et Z
- Cellules de charge pour applications spéciales
Connectons-nous!
Inscrivez-vous pour recevoir des communications exclusives de Honeywell, notamment des mises à jour des produits, des informations techniques, de nouvelles offres, des événements et actualités, des sondages, nos promotions ainsi que divers sujets connexes par téléphone, courriel et autres formes de communication électronique.
Copyright © 2023 Honeywell International Inc