Cellules de charge sous-miniatures
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
- Produits
- Technologies de détection avancées
- Détection pour les activités industrielles
- Produits d’essai et de mesure
- Cellules de charge
- Cellules de charge sous-miniatures
Cellules de charge sous-miniatures
Accéléromètres piézoélectriques légers et compacts. 25 kHz ou 45 kHz. Sortie de charge IEPE, mV/G ou pC/G
Les accéléromètres piézoélectriques sous-miniatures Honeywell, fournissent une sortie de données très précise et fiable dans une empreinte extrêmement compacte pour une utilisation dans les espaces restreints avec des dégagements limités. L’accéléromètre piézoélectrique amplifié sous-miniature de Honeywell, modèle MA23, présente une sortie à faible impédance de sortie à courant constant combiné à la capacité de piloter une capacité de charge élevée permettant de longues courses de câbles à faible coût sans dégradation des données.
Le modèle MAQ36 est un transducteur piézoélectrique miniature autogénérateur conçu pour une utilisation dans des environnements à température élevée. Ces appareils n’ont pas de composants électroniques internes et ne nécessitent aucune alimentation externe pour fonctionner. Les deux offrent de larges plages de fréquences et une sensibilité plate par rapport à la réponse de température sur la plage de température. Honeywell possède une vaste expérience en matière d’assistance aux clients pour répondre à leurs besoins particuliers.
Catégories connexes
- Cellules de charge de style faisceau
- Cellules de charge de type cuve
- Cellules de charge de type beigne
- Cellules de charge en ligne
- Goupilles de chargement
- Cellules de charge à profil bas
- Cellules de charge miniatures
- Cellules de charge de type faisceau S et Z
- Cellules de charge pour applications spéciales
Connectons-nous!
Inscrivez-vous pour recevoir des communications exclusives de Honeywell, notamment des mises à jour des produits, des informations techniques, de nouvelles offres, des événements et actualités, des sondages, nos promotions ainsi que divers sujets connexes par téléphone, courriel et autres formes de communication électronique.
Copyright © 2023 Honeywell International Inc