Harnais, ceintures et accessoires
Harnais AirCore de Miller pour les applications adaptées aux secteurs pétrolier et gazier
Harnais AirCore de Miller pour les applications adaptées aux secteurs pétrolier et gazier
Le harnais pour pétrole et gaz Miller AirCoreMC a été conçu pour les travailleurs sur les plates-formes de forage ou de service en les gardant en sécurité, qu’ils positionnent des tuyaux: ou font la mise en place de rig de routine: entretien requis ou démontage.
Conception fonctionnelle
Conçu pour le confort et la fonctionnalité, le nouveau harnais AirCoreMC a une surface jusqu’à 30 % moins grande que les autres rembourrages sur le marché.
Léger
Jusqu’à 20 % plus léger que les harnais concurrents similaires: le harnais AirCoreMC est un partenaire fiable qui assure des conditions de travail productives et confortables.
Caractéristiques et avantages :
- Confortables
- La sangle légère et le rembourrage perméable à l’air assurent une circulation optimale de l’air et empêchent la surchauffe
- Surface réduite de 30 % par rapport aux autres rembourrages utilisés sur le marché
- Les harnais AirCore sont conçus avec des sangles brevetées Miller DuraFlexMD – S’étire à chaque mouvement pour une plus grande mobilité avec du rembourrage lombaire amélioré – Rembourrage de taille avant élargi pour un confort et un soutien accrus
- Fixation pour la sellette – siège de travail rigide pour un meilleur soutien
- Fixation pour le siège de suspension – le siège flexible peut être utilisé avec un système de soutien à l’escalade de plate-forme de forage pour réduire la fatigue des travailleurs
- Plusieurs connexions d’anneau dorsal en D – l’anneau dorsal en D sur rallonge de 18 po offre un point de fixation facilement accessible pour l’arrêt de chute, ce qui libère l’anneau dorsal en D, le transformant en un point de connexion supplémentaire pour l’arrêt de chute ou le sauvetage
- Anneau lombaire inférieur en D – constitue un point de fixation de retenue en cas de besoin
- Ceinture amovible avec guide de cuir – la conception améliorée offre une fonctionnalité, un confort et une durabilité accrus
- Boucle de réglage à came à profil bas, améliorée et légère facilitant l’ajustement
- Étiquette d’identification surdimensionnée – la taille du harnais est plus facilement visible
Autres
- Emplacement du rembourrage
- Jambe
- Lombaire
- Épaule
- Jambe
- Soutien lombaire
- Épaule
- Matériau de la sangle
- Polyester
- Couleur de la sangle
- Bleu
- Vert
- Vert
- Bleu
- Épaulières rembourrées
- Oui
- Matériau de rembourrage
- Polyuréthane
- Type de boucle de sangle d’épaule
- Boucle à came
- Type de sangle
- Extensible
- Matériau de l’anneau en D
- Acier inoxydable
- Emplacements des anneaux en D
- Précédent
- Rallonge arrière
- Avant
- Arrière
- Avant
- Extension arrière
- Style de harnais
- Extensible
- Taille du harnais
- 2/3 TG
- P/M
- P/M
- U
- 2/3 TG
- U
- Type de boucle de sangle de poitrine
- Boucle de raccordement
- Sangle sous-pelvienne
- Oui
- RFID
- Oui
- Type de boucle de sangle de jambe
- Boucle à ardillon
Autres
- Emplacement du rembourrage
- Jambe
- Lombaire
- Épaule
- Jambe
- Soutien lombaire
- Épaule
- Matériau de la sangle
- Polyester
- Couleur de la sangle
- Bleu
- Vert
- Vert
- Bleu
- Épaulières rembourrées
- Oui
- Matériau de rembourrage
- Polyuréthane
- Type de boucle de sangle d’épaule
- Boucle à came
- Type de sangle
- Extensible
- Matériau de l’anneau en D
- Acier inoxydable
- Emplacements des anneaux en D
- Précédent
- Rallonge arrière
- Avant
- Arrière
- Avant
- Extension arrière
- Style de harnais
- Extensible
- Taille du harnais
- 2/3 TG
- P/M
- P/M
- U
- 2/3 TG
- U
- Type de boucle de sangle de poitrine
- Boucle de raccordement
- Sangle sous-pelvienne
- Oui
- RFID
- Oui
- Type de boucle de sangle de jambe
- Boucle à ardillon
- Emplacement du rembourrage : Jambe|Lombaire|Épaule | Jambe | Soutien lombaire|Épaule
- Matériau de la sangle : Polyester
- Couleur de la sangle : Bleu|Vert|Vert | Bleu
- Épaulières rembourrées : Oui
- Matériau de rembourrage : Polyuréthane
- Type de boucle de sangle d’épaule : Boucle à came
- Type de sangle : Extensible
- Matériau de l’anneau en D : Acier inoxydable
- Emplacements des anneaux en D : Précédent|Rallonge arrière|Avant|Arrière | Avant | Extension arrière
- Style de harnais : Extensible
- Taille du harnais : 2/3 TG|P/M|P/M | U | 2/3 TG|U
- Type de boucle de sangle de poitrine : Boucle de raccordement
- Sangle sous-pelvienne : Oui
- RFID : Oui
- Type de boucle de sangle de jambe : Boucle à ardillon