Lunettes de sécurité
Uvex TiradeMC
Uvex Tirade
Caractéristiques et avantages :
- Disponible avec un revêtement de lentilles UvextraMD AF
- Lunettes de protection étanches
- Sous-monture en mousse amovible
- Offertes en différentes teintes de lentilles
- Style à lentille unique géante
- ANSI Z87.1+ 2015
- Testées par Honeywell pour répondre à la norme CSA Z94.3
- CA 35:367 – Brésil
- Revêtement Uvextra AF
- Lunettes étanches avec sous-monture en mousse amovible
- Disponibles avec revêtement de lentilles Uvextra AF
- Elles offrent une excellente protection contre les chocs, le vent, les débris en suspension dans l’air, la lumière du soleil et l’éblouissement
- Lentille de niveau U6 filtrant 99,9 % des rayons UVB/UVA
- Certifiées conformes à la norme ANSI+ 2015 et testées par Honeywell pour répondre aux exigences de la norme CSA Z94.3
- Solution fiable et économique pour les environnements nécessitant des lunettes étanches
- Lunettes étanches à lentilles géantes
Autres
- Style de monture
- Sans cadre
- Options pour les branches
- Bayonette
- Bandeau
- Bandeau
- Bayonette
- Revêtement des verres
- UvextraMD AF
- Avantages de la plateforme de produits
- Sous-cadre en mousse amovible; Disponible sans latex; Offert avec revêtement Uvextra AF.
- Couleur de la monture
- Noir brillant
- Couleur de la lentille
- Variété de teintes de lentilles
- Couleur de la courroie
- Noir
- Matériau des courroies
- Tissu
Autres
- Style de monture
- Sans cadre
- Options pour les branches
- Bayonette
- Bandeau
- Bandeau
- Bayonette
- Revêtement des verres
- UvextraMD AF
- Avantages de la plateforme de produits
- Sous-cadre en mousse amovible; Disponible sans latex; Offert avec revêtement Uvextra AF.
- Couleur de la monture
- Noir brillant
- Couleur de la lentille
- Variété de teintes de lentilles
- Couleur de la courroie
- Noir
- Matériau des courroies
- Tissu
- Style de monture : Sans cadre
- Options pour les branches : Bayonette | Bandeau|Bandeau|Bayonette
- Revêtement des verres : UvextraMD AF
- Avantages de la plateforme de produits : Sous-cadre en mousse amovible; Disponible sans latex; Offert avec revêtement Uvextra AF.
- Couleur de la monture : Noir brillant
- Couleur de la lentille : Variété de teintes de lentilles
- Couleur de la courroie : Noir
- Matériau des courroies : Tissu