石油和天然气
在危险环境中工作
始终保证甲板安全
石油和天然气领域的危险性是众所周知的。事实上,正是如此,美国工作场所阻止工作人员接触这些及其危险的因素。霍尼韦尔石油和天然气解决方案专为保护关键环境中的工作人员而设计。
工具和资源
2
/
2
FP5000 - 可配置的压力传感器
霍尼韦尔 FP5000 系列是介质隔离的压阻式硅压力传感器,提供多种输出选项(0 V 至 5 V、0 V 至 10 V 或 4 mA 至 20 mA),能够在指定的满量程压力跨度和温度范围内读取压力值。I
2
/
2
订阅我们!
立即注册以通过电话、邮件等电子通信方式接收霍尼韦尔产品更新、技术信息、新品发布、活动和新闻、问卷调查、特别优惠等相关主题的独家营销信息。
版权所有 ©2024 Honeywell International Inc