IMU(惯性测量单元)

https://sps.honeywell.com/cn/zh/search-results.html
IMU(惯性测量单元)
IMU(惯性测量单元)

IMU(惯性测量单元)

通过 MEMS 技术,采用耐用单体设备提供六度以上的运动、位置和导航传感。

通过集成惯性测量单元 (IMU),客户可以实时了解车辆的倾斜位置。机器的 ECU(设备控制单元)处理这些信息,并向操作者提供机器倾斜位置反馈。指示器允许操作员在装载机运动时进行实时调整。

交通运输姿态基准系统 (TARS-IMU) 是一种封装传感器阵列,用于在重型、越野交通运输等行业的苛刻应用中报告车辆角速率、加速度和倾斜度。TARS-IMU 有两种针对不同功率等级的传感器型号,适用于 5V 和 9 V 至 36V 的车辆电源系统。通过行业标准 CAN J1939 连接与车辆传输通信。