手持式移动数据终端
CN51 手提电脑
CN51 手持式计算机
霍尼韦尔 CN51 设备具有无可匹敌的多功能性,支持 Windows®: 和 Android™: 操作系统。搭载动力强大的 1.5 GHz 双核多引擎处理器、1 GB RAM 和 16 GB 闪存,实现了最高程度的未来适用性。配有 5 兆像素彩色摄像头,功能更出色。
- 支持 Microsoft®: Windows Embedded Handheld 6.5 和 Android 6.0 Marshmallow 操作系统,实现灵活的应用程序支持和迁移。
- 采用行业领先的运动容差并支持全向一维和二维条码扫描。
- 拥有含语音和数据支持的 WAN 无线通信选项,包括 UMTS 和 Flexible Network UMTS/CDMA、PTT,以及 802.11 a/b/g/n、蓝牙®:和支持 GLONASS 的 GPS。
- 在工作温度范围内可承受多次从 1.5 米(5 英尺)高处到水泥地面的跌落,防雨和防尘密封等级达到 IP64。
- 色彩明亮的4英寸超大WVGA 多点触控显示屏,能够显示更多图形化用户界面的以显示屏为中心的应用程序。
旨在提供卓越的用户体验。CN51 移动计算机配有支持多点触控且户外可视的大屏幕,为查看应用程序留有足够的空间。减少了滚动。提高了工作效率。还可提供更多的空间用于采集签名。CN51 计算机采用了先进的智能电池技术,能够为整个班次续航提供足够的电量,减少了更换电池的费用。其他特点和优点包括:
- 采用高性能成像器,即使在弱光环境下也能快速准确地扫描条码。
- 具有无与伦比的运动容差,可避免扫描密集型应用中代价高昂的延迟和用户挫败感。
- 500 万像素彩色摄像头与霍尼韦尔尖端的图像处理技术相结合,拥有识读条码之外的高级功能。
- 移动文档成像 (MDI) 和远程存储采集 (RDC) 可以快速可靠地将全尺寸纸质文档和支票付款转换成电子文档。直接从采集点传输到后勤工作流程。
- CloneNGo 可提供设备预配置,可为无限量的设备轻松复制主配置,实现快速启动和运行。
- 霍尼韦尔 SmartSystems™: Foundation 还能监控关键的子系统,以防止出现影响运行的问题。
功能
- 外壳等级
- 标准
尺寸
- 整体尺寸
- 6.45 x 2.93 x 1.26 英寸
- 16.4 x 7.4 x 3.2 厘米
Software & Firmware
- 操作系统
- Windows Embedded Handheld 6.5
- Android 6.0 Marshmallow
Hardware
- 显示器分辨率
- 480 x 800
- 处理器
- Texas Instruments 1.5 GHz OMAP 4470 双核
- 显示屏尺寸
- 10.16 厘米
- 4 英寸
Environmental
- 工作温度
- 14 - 122 °F
- - 10 - 50 °C
- 存储温度范围
- - 4 - 158 °F
- - 20 - 70 °C
Standards & Approvals
- 跌落规格
- 在工作温度范围内可承受 26 次从 1.5 米(5 英尺)高处到水泥地面的跌落
- 滚动规格
- 室温条件下,可承受1000 次 0.5 米(1.6 英尺)高处的滚落
功能
- 外壳等级
- 标准
尺寸
- 整体尺寸
- 6.45 x 2.93 x 1.26 英寸
- 16.4 x 7.4 x 3.2 厘米
Software & Firmware
- 操作系统
- Windows Embedded Handheld 6.5
- Android 6.0 Marshmallow
Hardware
- 显示器分辨率
- 480 x 800
- 处理器
- Texas Instruments 1.5 GHz OMAP 4470 双核
- 显示屏尺寸
- 10.16 厘米
- 4 英寸
Environmental
- 工作温度
- 14 - 122 °F
- - 10 - 50 °C
- 存储温度范围
- - 4 - 158 °F
- - 20 - 70 °C
Standards & Approvals
- 跌落规格
- 在工作温度范围内可承受 26 次从 1.5 米(5 英尺)高处到水泥地面的跌落
- 滚动规格
- 室温条件下,可承受1000 次 0.5 米(1.6 英尺)高处的滚落
- 外壳等级 : 标准
- 整体尺寸 : 6.45 x 2.93 x 1.26 英寸|16.4 x 7.4 x 3.2 厘米
- 操作系统 : Windows Embedded Handheld 6.5|Android 6.0 Marshmallow
- 显示器分辨率 : 480 x 800
- 处理器 : Texas Instruments 1.5 GHz OMAP 4470 双核
- 显示屏尺寸 : 10.16 厘米|4 英寸
- 工作温度 : 14 - 122 °F|- 10 - 50 °C
- 存储温度范围 : - 4 - 158 °F|- 20 - 70 °C
- 跌落规格 : 在工作温度范围内可承受 26 次从 1.5 米(5 英尺)高处到水泥地面的跌落
- 滚动规格 : 室温条件下,可承受1000 次 0.5 米(1.6 英尺)高处的滚落