手持式移动数据终端
CT40 手持式计算机
CT40 手持式计算机
Dolphin™: CT40 基于 Android™: 和 Mobility Edge™: 平台构建,是一款时尚的企业级全触屏设备,适用于零售、交通运输和物流以及 DSD 用途,旨在帮助企业提供无缝的客户体验并加快工作流程,如销售部门的库存查询、后勤库存管理、店内销售,以及店内拣货或交货的订单提货。Dolphin CT40 还是 Android Enterprise Recommended 设备,这意味着它坚固耐用,可在现场轻松部署,并且可在长寿命内保持最新状态。
- Mobility Edge 企业管理工具允许公司一次性测试和验证应用、加速整个企业的部署、优化设备性能、简化维护并延长产品生命周期。
- 提供三种扫描引擎选项,即使在户外也可以提高数据获取速度和读取范围;选择用户友好的绿色 LED 点或清晰的红框激光瞄准器。
- 坚固、时尚的 Dolphin CT40 设备符合人体工学,轻巧易用,贴合手掌,全天均可舒适高效地使用。
- 与霍尼韦尔连接的应用程序以及第三方应用程序(例如,MDM、Push to Talk 和 VoIP 软件)轻松兼容并无缝集成,最大程度地提高效率并保护您的投资。
- 面向未来的投资保护,支持从 Android 7.1 (N) 开始的五代 Android。通过霍尼韦尔 Sentinel 提供距上次 Google 补丁后长达两年的安全更新。
如今,零售商面临着消费者购买模式不断变化以及由此产生的全渠道履约需求的巨大挑战。尽管数字订单正在增长,但如今仍有超过 90% 的零售发生在实体店中——因此,企业必须借助移动设备为员工和经常移动的办公员工提供支持,使其能够无缝地加快速度并改善客户体验。推出 Dolphin CT40 移动计算机。这款轻巧、符合人体工学的 Dolphin CT40 设备专为零售商店员工和其他经常移动的办公人员而设计,是一款时尚的企业级全触摸设备,可帮助提高销售区、库房、仓库或配送中工作人员的生产率。Dolphin CT40 移动计算机基于霍尼韦尔的 Mobility Edge 平台构建,提供更长的产品生命周期,可在五代 Android 上进行升级,降低总拥有成本,并最大程度地提高客户投资回报率。Mobility Edge 先进的企业生命周期工具允许公司一次性测试和验证应用、加速整个企业的部署、优化设备性能、简化软件更新、培训和维护并延长总体产品生命周期。Dolphin CT40 移动计算机与广泛的霍尼韦尔连接应用程序、第三方软件以及全面的附件组合兼容,它不仅仅是一款硬件设备。它是适用于零售和轻型实地移动环境的高度集成解决方案——从室内的销售区和库房,到室外的轻型物流和送货。Dolphin CT40 功能强大且坚固耐用,配备高性能八核芯片组、快速 Wi-Fi 和 4G LTE 连接,允许员工在需要时快速访问业务关键信息。坚固的外壳和 Corning®: Gorilla®: Glass 5 屏幕可帮助保护设备避免因意外掉落而损坏,时尚且符合人体工学的设计易于手握,一整天使用舒适。
功能
- 外壳等级
- 标准
- 应用
- 零售
- 交通运输与预留
尺寸
- 整体尺寸
- 16.2 x 7.7 x 1.82 厘米
- 6.4 x 3.0 x 0.7 英寸
Software & Firmware
- 操作系统
- 安卓
Memory & Data
- 内存
- 32 GB 闪存/2 GB RAM
- 32 GB 闪存/4 GB RAM
Hardware
- 显示器分辨率
- 1280 x 720
- 显示屏尺寸
- 5 英寸
- 12.7 厘米
- 处理器
- 2.2 GHz 高通骁龙 660 八核
Environmental
- 工作湿度
- 10 - 90 %
- 工作温度
- - 20 - 50 °C
- - 4 - 122 °F
- 存储温度范围
- - 30 - 70 °C
- - 22 - 158 °F
Standards & Approvals
- 滚动规格
- 能够承受 1,000 次 0.5 米(1.6 英尺)高处的滚落
- 跌落规格
- 1.2 米(4 英尺)高处到水泥地面的多次跌落
Service Terms
- 保修期限
- 1 年
功能
- 外壳等级
- 标准
- 应用
- 零售
- 交通运输与预留
尺寸
- 整体尺寸
- 16.2 x 7.7 x 1.82 厘米
- 6.4 x 3.0 x 0.7 英寸
Software & Firmware
- 操作系统
- 安卓
Memory & Data
- 内存
- 32 GB 闪存/2 GB RAM
- 32 GB 闪存/4 GB RAM
Hardware
- 显示器分辨率
- 1280 x 720
- 显示屏尺寸
- 5 英寸
- 12.7 厘米
- 处理器
- 2.2 GHz 高通骁龙 660 八核
Environmental
- 工作湿度
- 10 - 90 %
- 工作温度
- - 20 - 50 °C
- - 4 - 122 °F
- 存储温度范围
- - 30 - 70 °C
- - 22 - 158 °F
Standards & Approvals
- 滚动规格
- 能够承受 1,000 次 0.5 米(1.6 英尺)高处的滚落
- 跌落规格
- 1.2 米(4 英尺)高处到水泥地面的多次跌落
Service Terms
- 保修期限
- 1 年
- 外壳等级 : 标准
- 应用 : 零售|交通运输与预留
- 整体尺寸 : 16.2 x 7.7 x 1.82 厘米|6.4 x 3.0 x 0.7 英寸
- 操作系统 : 安卓
- 内存 : 32 GB 闪存/2 GB RAM|32 GB 闪存/4 GB RAM
- 显示器分辨率 : 1280 x 720
- 显示屏尺寸 : 5 英寸|12.7 厘米
- 处理器 : 2.2 GHz 高通骁龙 660 八核
- 工作湿度 : 10 - 90 %
- 工作温度 : - 20 - 50 °C|- 4 - 122 °F
- 存储温度范围 : - 30 - 70 °C|- 22 - 158 °F
- 滚动规格 : 能够承受 1,000 次 0.5 米(1.6 英尺)高处的滚落
- 跌落规格 : 1.2 米(4 英尺)高处到水泥地面的多次跌落
- 保修期限 : 1 年