High-Pressure Switches
霍尼韦尔 HP 和 HE 系列高压开关为易于定制、耐用、可靠的机电压力开关。它们具有下列规格:100 psi 至 4500 psi 设定点范围(出厂设置);银和金触点 (HP)/银触点 (HE);10,000 psi 耐压(基式 a);6,500 psi 耐压压力(底座类型 b);SPDT、SPST-NO/NC;易于配置;智能诊断技术选项;迟滞选项;多个端口和端子
Reset Filters
You can only request up to 6 free samples. Please remove one or more products from your sample bag before requesting another sample
×
订阅我们!
立即注册以通过电话、邮件等电子通信方式接收霍尼韦尔产品更新、技术信息、新品发布、活动和新闻、问卷调查、特别优惠等相关主题的独家营销信息。
版权所有 ©2023 Honeywell International Inc