High-Pressure Switches
HP 系列
100 psi 至 4500 psi。出厂设置。银触点和金触点,耐压能力:10,000。可配置。迟滞和智能诊断技术选项。多种端口和端子
霍尼韦尔 HP 系列压力开关是一款易于定制,坚固耐用且性能可靠的机电压力开关。满足以下规格:
- 设定点范围(出厂设置):100 psi 至 4500 psi
- 银或金触点
- 10,000 psi 耐压能力(底座样式 a);6,500 psi 耐压能力(底座样式 b)
- 使用寿命:200 万次循环;100 万次循环(底座样式 b)
- SPDT(单刀双掷)、SPST(单刀单掷)- NO(常开)/NC(常闭)
- 易于配置
- 智能诊断技术选项
- 滞后选项
- 大量端口和端子