搜索
/content/sps/cn/zh/search-results.html
中压开关
霍尼韦尔 MH 和 ME 系列高压开关为易于定制、耐用、可靠的机电压力开关。它们具有下列规格:压力开关设定点范围:3.5 psi 至 4500 psi;生命周期额定值高达 200 万 (MH);金触点 (ME);工厂设置或现场可调;IP67 密封额定值;工作温度:-40°C 至 120°C [-40 °F 至 248 °F];迟滞选项;超过 15 个压力端口选项和 30 多个电气端子
Reset Filters
You can only request up to 6 free samples. Please remove one or more products from your sample bag before requesting another sample
×
相关关键词
订阅我们!
立即注册以通过电话、邮件等电子通信方式接收霍尼韦尔产品更新、技术信息、新品发布、活动和新闻、问卷调查、特别优惠等相关主题的独家营销信息。