中压开关
MH 系列
40 psi 至 500 psi,出厂设置或现场可调,金触点,耐压能力为 6,000,易于配置,多种端口和端子
霍尼韦尔MH 系列压力开关为易于定制、耐用、可靠的机电压力开关。满足以下规格:
- 压力开关设定点范围:3.5 psi 至 4500 psi
- 耐压能力:500 psi 至 10,000 psi
- 爆破压力:1250 psi 至 20,000 psi
- 使用周期额定值高达 200 万次
- IP67 密封等级
- 工作温度:-40°C 至 120°C [-40°F 至 248°F]
- 滞后选项
- 超过15 种压力端口选项和 30 种以上的电气端子
- 镀钢、黄铜或不锈钢选件
- 开关点精度:高达 ±2%