工业压力传感器
霍尼韦尔为您带来可靠性。重型压力传感器用于无法轻易替换的应用,最长耐久性为首选要素。因此霍尼韦尔的重型压力产品才可在很多潜在应用领域表现出专业水准,如压缩机和液压控制,以及航空航天、健康、交通运输、农业、制冷和工业等行业。我们的全系列产品拥有更好的性能和可靠性,以及:绝对、表压和密度计测量;多种压力范围、端口类型、端接类型和输出;从卫星表面安装传感器到高端不锈钢隔离的套件类型(严格的流程控制);压力范围从 3 psi 至 8,000 psi;耐腐蚀。
Reset Filters
You can only request up to 6 free samples. Please remove one or more products from your sample bag before requesting another sample
×