工业压力传感器
SPT 系列
放大式/非放大式。绝压、表压、密封表压、真空表压。316L SS 材质的接液部件,0 psi 至 3 psi 到 0 psi 至 5000 psi
霍尼韦尔的 SPT 系列不锈钢压力传感器设计用于需要在恶劣环境中对有害介质进行测量的压力应用场合,其适合于任何不会对 304 或 316 不锈钢接液部件产生负面影响的介质。
SPT 系列是一款具有三种输出方式的校准和补偿式传感器:4.0 mA 至 20.0 mA(mA 型)、1.0 Vdc 至 5.0 Vdc(4 V 型)、0 mV 至 100 mV(mV 型)。
所有传感器具有多种压力接头,可用于广泛的原始设备制造商设备。
SPT 系列不锈钢装置为坚固、可靠的传感器,广泛用于有关腐蚀性液体或气体监测的压力传感。