线性和角度传感器集成电路
模拟输出霍尔效应或各向异性磁阻式 (AMR) 传感器集成电路。
线性传感器集成电路靠近任一磁极运行,提供持续的电压输出,输出随着磁场的增强而增强,随着磁场的减弱而减弱。该 APS00B 角度传感器集成电路角位移或旋转位移用于磁饱和场感测。会产生随经过传感器集成电路表面的磁通量方向变化而变化的模拟输出电压。其包含饱和模式的惠斯顿双电桥,产生正交(正弦和余弦)信号以提供高达 180° 的扩展角度测量范围。
Reset Filters
高分辨率磁致伸缩位移。SOIC-8 封装。双模拟电压输出量对磁场角度的变化作出响应
APS00B 角度传感器集成电路
霍尔效应。SOT-23, flat TO-92-style, SOT-89B packages. 线性灌电输出
SS39ET、SS49E、SS59ET 线性传感器集成电路
霍尔效应。扁平 TO-92 样式封装。线性灌电或拉电输出
SS490 系列线性传感器集成电路
You can only request up to 6 free samples. Please remove one or more products from your sample bag before requesting another sample
×
订阅我们!
立即注册以通过电话、邮件等电子通信方式接收霍尼韦尔产品更新、技术信息、新品发布、活动和新闻、问卷调查、特别优惠等相关主题的独家营销信息。