搜索
/content/sps/cn/zh/search-results.html
温度和振动加速计
通用型加速计。2 Hz 至 10 kHz。温度(电流)和振动(mV)输出
与集成式温度传感器相结合的 MAT53 型放大压电加速计可用于工业测试和自动化环境中;包括实验室测试、模态研究和测试储存单元,适用于需要测量同步温度和速度振动的应用。速度振动的恒定电流低输出阻抗结合温度输出的电流输出可驱动高负荷电容,从而实现低成本电缆的长距离传输,而不会有数据消减。
感震器在机械方面与安装底座分离,因此应变灵敏度低。传感器为非磁性不锈钢结构,磁场敏感性较低,数据密封,以提供高度准确和可靠数据。具有多种配置和选项,包括连接器或集成式不锈钢装甲电缆;具备多种不同的动态范围可供选用,可适应预期的温度和振动等级相匹配。
Reset Filters
通用型加速度计。2 Hz 至 10 kHz。温度(电流)和振动(mV)输出
温度和振动 - MAT53 型系列
You can only request up to 6 free samples. Please remove one or more products from your sample bag before requesting another sample
×
订阅我们!
立即注册以通过电话、邮件等电子通信方式接收霍尼韦尔产品更新、技术信息、新品发布、活动和新闻、问卷调查、特别优惠等相关主题的独家营销信息。