搜索
/content/sps/cn/zh/search-results.html
速度加速计
放大压电加速计,配备快速输出。2 Hz 至 10 kHz 或 5 Hz 至 4 kHz。mV / mm / s 或 4 mA 至 20 mA 输出
霍尼韦尔 MAV5x 型号系列放大压电加速计采用速度输出,是各类工业和自动化环境的理想选择。该加速计为非磁性不锈钢设计,采用密封主体,磁场敏感性低,可提供高度准确和可靠的数据输出。感震器在机械方面与安装底座分离,因此应变灵敏度低。两种型号具备多种不同的配置、选件和灵敏度,以适应应用的预期振动水平。
Reset Filters
带连接器、集成电缆或潜水电缆电气终端的加速度计。1/4-18 UNF 内螺纹安装孔。50 G
MAV52 型恒定电流系列
You can only request up to 6 free samples. Please remove one or more products from your sample bag before requesting another sample
×
订阅我们!
立即注册以通过电话、邮件等电子通信方式接收霍尼韦尔产品更新、技术信息、新品发布、活动和新闻、问卷调查、特别优惠等相关主题的独家营销信息。