数字遥测扭矩传感器
数字遥测、非接触。0.05 %FS,整体系统精度。DIN 配对法兰兼容。高扭转钢度
全新 TMS 9250 数字遥测旋转扭矩测量系统有多个不同配置可选,满足特定扭矩测量应用的需求。TMS 9250 基于霍尼韦尔成熟的 TMS 数字扭矩平台,可提供:
- 真实扭矩测量 - 霍尼韦尔 TMS 9250 非接触式数字遥测设计通过提高分辨率及消除机械干扰来加强数据获取更高完整性;因此可以更准确地指示实际扭矩。
- 灵活的模块化设计 - 霍尼韦尔模块化设计可轻松调整或定制,适应多种不同类型的测试台,满足特定测试应用要求。
- 安装、设置和操作简便 - TMS 9250构造紧凑,通过快速拆装接线连接器快速调试。支持通过软件系统轻松设置参数,允许您即时做出测试参数调整。
- 持续可靠性 - 霍尼韦尔 TMS 9250 采用非接触式设计和数字遥测解决方案,这样将彻底消除摩擦(接触),进而降低维护需求。
- 符合 FCC/CE 认证 EMC 标准 - TMS 9250 符合 RF 发射安全标准的所有监管标准,绝不会对其他设备造成干扰。
Reset Filters
You can only request up to 6 free samples. Please remove one or more products from your sample bag before requesting another sample
×
订阅我们!
立即注册以通过电话、邮件等电子通信方式接收霍尼韦尔产品更新、技术信息、新品发布、活动和新闻、问卷调查、特别优惠等相关主题的独家营销信息。
版权所有 ©2024 Honeywell International Inc